HVI Systeme prüfen
Für Sicherheit bei Montage, Abnahme und Wiederholungsprüfung: Nutzen Sie den Prüfbericht als praktische Orientierungshilfe bei der Errichtung von Blitzschutzsystemen und unser Angebot für die Funktions- und Zustandsbestimmung von HVI Leitungen.

Der Prüfbericht –
Orientierungshilfe und Checkliste
Der HVI Prüfbericht ermöglicht die Überprüfung von HVI Systemen nach SN EN 62305-3 unter Berücksichtigung der Montageanleitungen. Nutzen Sie ihn als praktische Orientierungshilfe und Checkliste bei der Errichtung von Blitzschutzsystemen.
Notwendige Dokumente
Folgende Dokumente müssen bei einem HVI System vorliegen:
- Anlagendokumentation allgemein
- Planung LPS-System
- Trennungsabstandsberechnung
- Montageanleitung (gültig zum Zeitpunkt der Errichtung)
Vorgeschriebene Prüfintervalle
Die erforderlichen Prüfintervalle ergeben sich aus den normativen Vorgaben gemäß SN EN 62305-3 (SN 414022), Abschnitt E.7.1. Die Schutzklasse bestimmt die zeitlichen Prüfungsabstände. Ausnahmen gibt es nach einem Blitzeinschlag oder baulichen Veränderungen, wodurch sich die Intervalle verkürzen. Die Prüfung eines HVI Systems darf nur durch qualifiziertes, geschultes Fachpersonal erfolgen.
LPS I und II:
Sichtprüfung:
1 mal im Jahr
Umfassende Prüfung:
Alle 2 Jahre
LPS III und IV:
Sichtprüfung:
Alle 2 Jahre
Umfassende Prüfung:
Alle 4 Jahre
Sichtprüfung
Die Sichtprüfung der HVI-Leitungen erfolgt vom Einspeisepunkt bis hin zum Anschluss an das LPS-System oder die Erdungsanlage. Folgende Kriterien müssen unter anderem kontrolliert werden:
I. Stützrohr
-
Montageort Stützrohre (außerhalb Ex-Zone 1/21)
-
Endverschlussbereich Stützrohr eingehalten (metallfreier Bereich – Reuse)
-
Umschrumpfung der Anschlusselemente
-
Anbindung des Aluminiumrohres an den nächstgelegenen Punkt des Potentialausgleichs der Anlage
II. Horizontale / vertikale Leitungsverlegung
-
Verletzung/Schadstellen des HVI Mantels
-
Biegeradien
-
Mindestabstand parallel geführter Leitungen (Abstand > 200 mm)
-
Ausführung Endverschluss bei Anbindung an Attiken oder Ringleitungen
Umfassende Prüfung
Die umfassende Prüfung erfolgt alle 2 Jahre für Schutzklasse LPS I und II sowie alle 4 Jahre für LPS III und IV.
Im Unterschied zur Sichtprüfung wird bei einer umfassenden Prüfung eine zusätzliche Messung empfohlen: Bei einem vermaschten HVI System wird mittels Schleifenmessung überprüft, ob ein niederohmiger Durchgang (Richtwert < 1 Ohm) gegeben ist.
HVI check
Für die einfache Funktions- und Zustandsbestimmung der HVI Leitungen
Mittels der beiden Messverfahren 1 kV und 15 kV können sowohl mechanische als auch elektrische Beschädigungen (z. B. Bohrungen oder Durchschläge in Folge von Überlastungen) an HVI Leitungen sicher festgestellt werden.
HVI check umfasst neben den beiden Messverfahren prüfbare / isolierte Anschlusselemente, Isolierkappen, Werkzeug und Klemme. Die Prüfung ist mit einem handelsüblichen Isolationsmessgerät durchführbar.

- Wahlfreiheit und Flexibilität: Je nach Blitzschutzsystem und individuellen Anforderungen kann ein Verfahren gewählt werden: 1 kV für das Aufspüren verschiedener Schäden/Beeinträchtigungen und 15 kV zum schnellen Ermitteln von Durchbohrungen.
- Sicherheit: Elektrische und mechanische Beschädigungen können mittels HVI check schnell gefunden werden.
- Kostenersparnis und vertrautes Handling: Die Prüfung ist mit handelsüblichen und ggf. vorhandenem Isolationsmessgerät durchführbar.
- Zeit- und Aufwandsersparnis: Die Prüfung ist mit geringem Montageaufwand möglich.
HVI Blitzschutz
Mit den hochspannungsfesten, isolierten Leitungen des HVI Systems halten Sie Trennungsabstände auf unkomplizierte Weise ein. Die HVI Leitung (High Voltage Insulation) führt den Blitzstrom von der Fangeinrichtung sicher zur Erdungsanlage.
Der Trennungsabstand ist entscheidend
Die Einhaltung des Trennungsabstandes verhindert gefährliche Überschläge zwischen geerdeten Gebäudeteilen und den blitzstromführenden Komponenten der Blitzschutzanlage.
Downloads
Formular | Prüfbericht | Prüfung des HVI Blitzschutzsystems | .pdf 2 MB |
Flyer | HVI check | Isolationsprüfung der HVI Leitungen | .pdf 0.3 MB |
Anleitung | Prüfanleitung HVI check | Isolationsprüfung an hochspannungsfesten, isolierten Ableitungen | .pdf 5 MB |
Anleitung | Montageanleitung | HVI light plus | .pdf 5 MB |
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter +41 55 451 06 46 an.