HVI Blitzschutz
Flexibilität und höchste Sicherheit: Mit den hochspannungsfesten, isolierten HVI Leitungen von DEHN halten Sie Trennungsabstände auf unkomplizierte Weise ein. Die Einsatzmöglichkeiten der HVI Leitungen sind äußerst vielfältig und für jede Anwendung passend. Nur DEHN bietet ein derart breites Spektrum – und über 20 Jahre Erfahrung im isolierten Blitzschutz.
Innovative HVI Leitungen:
Sicherheit und Gestaltung in Perfektion
Die von DEHN entwickelten HVI (High Voltage Insulation) Leitungen verfügen über einen blitzstromführenden Kern, der mit Isoliermaterial ummantelt ist. Dadurch können Sie den erforderlichen Trennungsabstand zu anderen leitenden Gebäudeteilen oder Elektro- und Rohrleitungen ganz einfach einhalten, ohne weitere Maßnahmen ergreifen zu müssen.
HVI Leitungen können außerdem diskret hinter der Fassade verlegt und sogar in Gebäudefarbe gestrichen werden. Das bedeutet für Sie: immer optimale Anpassung an die Gebäudearchitektur und viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Alle Vorteile im Blick
HVI Blitzschutz für sichere, einfache und flexible Installationen

- Sicherer Trennungsabstand: Montage direkt neben leitenden Gebäudeteilen oder Elektro- und Rohrleitungen.
- Einfache Montage: Schnell, einfach und sicher durch modulare Komponenten und spezielle Werkzeuge.
- Ästhetische Integration: Anpassbare Farbgebung für alle HVI Leitungen mit grauem Mantel.
- Flexible Nachrüstung: Platzsparender HVI Blitzschutz ermöglicht freien Installationsraum für zukünftige Dachaufbauten wie PV- oder Klimatechnik.
- Einsatz im Ex-Bereich: Alle HVI Varianten (Ex-Zone 2 und 22), HVI light plus, HVI und HVI power (Ex-Zone 1 und 21)
Leitungsvarianten
Die hochspannungsfesten, isolierten Leitungen gewährleisten die Einhaltung des Trennungsabstands zu elektrisch leitenden Komponenten. Das Sortiment umfasst vier Varianten: HVI light, HVI light plus, HVI und HVI power.
Bei der Auswahl der passenden Leitung ist der notwendige Trennungsabstand entscheidend:

Produkt-Sortiment
HVI light
Ein wesentlicher Vorteil der HVI light Leitung ist die einfache und schnelle Montage ohne klassischen Endverschluss. Stattdessen wird die Leitung mit einem Anpassungsbereich an das Stützrohr im Dreibeinstativ angebunden.
HVI light plus
HVI light plus ergänzt die bewährte HVI Leitung und bietet Vorteile für Montage und Planung durch integrierten Berührungsschutz, Ex-Zulassung und die Einsparung eines zusätzlichen Potentialanschlusses.
HVI
Die HVI Leitung hat ein breites Einsatzspektrum: Sie schützt größere Dachaufbauten, Antennen oder Masten mit informationstechnischen Einrichtungen vor direktem Blitzeinschlag – auch im explosionsgefährdeten Bereich.
HVI power
HVI power repräsentiert die leistungsstärkste Ausführung. Sie findet ihre Anwendung insbesondere bei Gebäuden mit beträchtlichen Dimensionen oder erhöhten Schutzklasse- und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
Isoliertes Blitzschutzsystem nach SN IEC/TS 62561-8
DEHN Produkte für den isolierten Blitzschutz sind durchgängig nach der Norm SN IEC/TS 62561-8 geprüft und entsprechen den Anforderungen an Bauteile für ein isoliertes Blitzschutzsystem. Diese Sicherheit bieten wir Ihnen sowohl bei unseren HVI-Bauteilen als auch bei unsere Produkten für die getrennte Fangeinrichtung (wie DEHNiso-Kombi und GFK-Produkte).
Ihr Vorteil: Garantierte und geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau und eine Qualität gemäß internationalen Anforderungen. Und dies nicht nur für einzelne Bauteile, sondern für ganze Systemlösungen. HVI von DEHN – seit 2003 für Sie im Einsatz!
HVI – alle Installationsvarianten gemäß SN IEC/TS 62561-8 geprüft
Bitte beachten Sie: Die erhältlichen Komponenten des HVI Systems sind als Gesamtsystem abgeprüft worden. Eine Kombination unseres Systems mit anderen, am Markt erhältlichen Komponenten, wurde von DEHN weder vorgesehen noch geprüft. Werden dennoch systemfremde Komponenten bei der Planung oder Montage unseres HVI Systems verwendet, so führt dies gemäß der Regelung in unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs und kann die Funktionalität des gesamten HVI Blitzschutzsystems nachteilig beeinflussen.

HVI Systeme prüfen
Erfahren Sie mehr über die Prüfung von HVI Systemen gemäß SN EN 62305-3. Der HVI Prüfbericht ist für Abnahme-, Sicht- und umfassende Prüfungen geeignet.
Mehr erfahren HVI Blitzschutz:
Informative Grundlage
Windlast berechnen
Die Windlast ist bei der Planung und Installation von Fangeinrichtungen als Teil einer Blitzschutzanlage besonders wichtig. Komplexe Gebäudestrukturen erfordern dabei individuell angepasste Fangeinrichtungen. Hier erfahren Sie, wie die Windlast in 5 Schritten zu berechnen ist.
Der Trennungsabstand ist entscheidend
Die Einhaltung des Trennungsabstandes verhindert gefährliche Überschläge zwischen geerdeten Gebäudeteilen und den blitzstromführenden Komponenten der Blitzschutzanlage, um Funkenbildung und damit verbundene Personenschäden, Sachschäden oder Brände zu vermeiden.
Downloads
| Broschüre | Getrennter und isolierter Blitzschutz | Fachgerechte Auslegung und Dimensionierung | .pdf 3 MB |
| Flyer | HVI light plus | Der Allrounder im isolierten Blitzschutz | .pdf 0.2 MB |
| Flyer | HVI check | Isolationsprüfung für HVI Leitungen | .pdf 0.3 MB |
| Fomular | Prüfbericht | Prüfung des HVI Blitzschutzsystems | .pdf 2 MB |
| Checkliste | FB2848 | Checkliste für HVI-Installation | .pdf 2.1 MB |
| Whitepaper | WPX044 | Bildung von Äquipotentialflächen als Bezugsebene für die Berechnung des Trennungsabstandes | .pdf 1.4 MB |
DEHNconcept
Planungsunterstützung mit Schutzkonzepten und Berechnungen für den äußeren und inneren Blitzschutz. Wir projektieren für Sie den gesamten Blitz- und Überspannungsschutz. Von der Budgetplanung über die Risikoanalyse bis zum fertigen Konzept.
DEHNplan
Mit der BIM-fähigen Software DEHNplan projektieren Sie normgerechte Erdungsanlagen und äußere Blitzschutzsysteme. Eine Besonderheit bei dieser Software ist die visuelle Darstellung des Schutzraumes und der Trennungsabstände.
DEHNacademy
Sie möchten noch mehr zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz wissen?
Zeitlich flexibel, ortsunabhängig und bequem mit dem digitalen Lernangebot. Oder kompetent vor Ort mit unseren Referenten in ganz Deutschland.
Sie haben Fragen?
Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@elvatec.ch oder rufen Sie uns unter +41 55 451 06 46 an.