Überspannungs-schutz für PV-Anlagen in Wohngebäuden

Überspannungsschutz ist entscheidend bei der Installation von Photovoltaikanlagen in Wohngebäuden. Damit die PV-Anlage zuverlässig läuft, ist ein passendes Schutzkonzept unerlässlich, um Ausfallzeiten und finanzielle Folgen durch Reparaturkosten zu vermeiden.

1: Hauptverteilung / HAK2: Internet / Telefon / Kommunikation3: PV-Anlage (DC-Seite Wechselrichter)3: PV-Anlage (DC-Seite Wechselrichter)3: PV-Anlage (DC-Seite Wechselrichter)4: PV-Anlage (AC-Seite Wechselrichter)1: Hauptverteilung / HAK2: Internet / Telefon / Kommunikation3: PV-Anlage (DC-Seite Wechselrichter)3: PV-Anlage (DC-Seite Wechselrichter)3: PV-Anlage (DC-Seite Wechselrichter)4: PV-Anlage (AC-Seite Wechselrichter)
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield
type 1+2 for three-phase TN-C systems - 941300

941300 

DEHNshield TNC

Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield
type 1+2 f. 3-phase TT a. TN-S systems - 941310

941310 

DEHNshield TT

Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung.

Add  Details
Appl.-opt. combined arrester DEHNshield
type 1+2 for three-phase TN-S systems - 941400

941400 

DEHNshield TNS

Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombiableiter DEHNshield, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung.

Add  Details
Lightning current arrester DEHNbox
DBX TC B 180 - 922220

922220 

DEHNbox TC B 180

Der Kombi-Ableiter schützt bei direkten Blitzeinschlägen und Überspannungen. Er bietet Sicherheit für den Telefon-/DSL-Anschluss. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine schnelle Montage im Neubau sowie eine einfache Nachrüstung in Bestandsgebäuden.

Add  Details
DEHNpatch combined arrester to 10 Gbit
with RJ45 sockets and status indication - 929161

929161 

DEHNpatch Class EA

Universeller Überspannungs-Ableiter zum Schutz von IP basierten Ethernet-Applikationen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz.

Add  Details
Surge arrester type 2 DEHNguard M
multi-pole f. PV systems up to 1170V DC - 942565

942565 

DEHNguard MP YPV 1200 FM

Der Typ 2-Ableiter ist speziell für PV-Anlagen konzipiert und schützt die DC-Seite des Wechselrichters. Die Schnellanschlusstechnik mittels praktischer Push-in-Doppelklemme erleichtert die Installation und ersetzt andernfalls notwendige Zusatzklemmen.

Add  Details
GJB in IP65 enclosure for PV systems
2MPPT and 1 string each at 1100V d.c. - 900921

900921 

DEHNcube 2 YPV

Alternative: Anschlussfertige Systemlösung mit integriertem Typ 2-Ableiter zum Schutz der PV-Anlage vor Überspannungen. Der Generatoranschlusskasten ist für 1 MPPT- und 2 MPPT-Anwendungen verfügbar und passend für die gängigen Wechselrichtertypen.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcube in IP65
enclosure f. PV systems 1MPP at 1000V d.c. - 900910

900910 

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Alternative: Typ 2-Ableiter für die DC-Seite sorgt für sicheren Schutz des Wechselrichters im Innen- und Außenbereich. Ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
Surge arrester Type 2 DEHNcube in IP65
enclosure f. PV systems 2MPP at 1000V d.c. - 900920

900920 

DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Alternative: Typ 2-Ableiter für die DC-Seite sorgt für sicheren Schutz des Wechselrichters im Innen- und Außenbereich. Ideal auch für die Nachrüstung.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP
4-pole Uc 275V for TT and TNS systems - 942310

942310 

DEHNguard MP TT

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control.

Add  Details
Surge arrester type 2+3 DEHNguard MP
4-pole Uc 275V for TN-S systems - 942400

942400 

DEHNguard MP TNS

Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard MP, Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil mit gesteckten Schutzmodulen und Doppel-Push-In-Anschlussklemme für Stich- und Durchgangsverdrahtung geeignet. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control.

Add  Details

Anforderungen an den Überspannungsschutz

Bei der Installation einer neuen PV-Anlage oder der Erweiterung einer vorhandenen Anlage wird in die bestehende Elektroinstallation eingegriffen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen eigenen oder neuen Stromkreis, der nach den aktuell gültigen Normen zu errichten ist. Für diesen Fall ergibt sich aus den Normen die Notwendigkeit zum Überspannungsschutz auf der AC-Seite (NIN 2020) und zum besonderen Schutz des Wechselrichters auf der DC-Seite (SN EN 62305).

Generell sollten die Schutzkomponenten so nah wie möglich am Gerät platziert werden. Dies sind mögliche Einbauorte: 

  • Zum Schutz der AC-Seite im Zählerschrank oder direkt am AC-Ausgang des Wechselrichters 
  • Zum Schutz der DC-Seite in einem Generator-Anschlusskasten direkt vor dem Wechselrichter 

Beträgt die Leitungslänge zwischen Wechselrichter und Überspannungsableiter mehr als 10 m, empfiehlt sich ein weiteres Überspannungsschutzgerät Typ 2. Ein zusätzlicher Überspannungsschutz für den Batteriespeicher ist in der Regel nur dann nötig, wenn er nicht in unmittelbarer Nähe zum Wechselrichter platziert ist.

Vollständiges Schutzkonzept

Überspannungs­schutz im Einfamilienhaus

Da moderne Einfamilienhäuser zunehmend elektrischer werden, ist Überspannungsschutz besonders wichtig. Ein wirksames Überspannungsschutzkonzept schützt elektrische bzw. elektronische Systeme und Geräte vor Schäden in Folge von zu hohen Spannungen.

Erfahren Sie, wie Sie neben Ihrer Photovoltaikanlage auch die Wallbox und smarte Haustechnik schützen.

Zum Schutzkonzept

Downloads

Nutzen Sie den Filter, um schneller zu Ihrem Thema zu finden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Bro­schüre DEHN schützt Photovoltai­­k­anlagen Blitz- und Überspannungs­­schutz für Aufdach- und Frei­flächen­­anlagen .pdf 3 MB
Schutz­vorschlag Photovoltaik-Dachanlagen Blitz- und Über­spannungs­­schutz für Photovoltaik-Dachanlagen .pdf 3.2 MB
Flyer DEHNguard MP YPV Der DC-Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppel­klemme .pdf 301 KB

Sie haben Fragen zum
Überspannungs­schutz für Photovoltaik­anlagen im Wohnbau?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch