Erdung und Potentialausgleich für PV-Anlagen in Wohngebäuden

Für den sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Einbindung in das Erdungs- bzw. Potentialausgleichssystem des Gebäudes besonders wichtig. Beim Neubau wird dies in der Planungsphase bereits berücksichtigt. Gerade bei der Nachrüstung von PV-Anlagen sollte auf die Erdungsanlage besonderes Augenmerk gelegt werden. Ist keine vorhanden oder entspricht sie nicht den aktuellen Funktionsanforderungen, kann auch hier eine Nachrüstung notwendig werden. 

1: Potentialausgleich der PV-Montageschienen2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich3: Erdung1: Potentialausgleich der PV-Montageschienen2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich2: Verbindungsleitung / Wanddurchführung / Potentialausgleich3: Erdung
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8x25 screw and nut - 540249

540249 

UNI-Erdungsklemme

UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Uni earth clamp w. truss head screw,
self-locking nut w. serr. bearing M10 - 540263

540263 

UNI-Erdungsklemme

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Erdungsklemme nach DIN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Round wire DEHNalu 8mm AlMgSi
coil length 148m +/-5% soft-torsionable - 840018

840018 

Runddraht DEHNalu

Aluminium wire according to EN 62561-2, soft, twistable, for use in lightning protection systems as an air-termination, down or equipotential bonding conductor.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentialausgleichs­schiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach DIN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Add  Details
Earth electr. / wall bushing 100-300mm
w. M10 thread L 308mm StSt (V4A) - 478410

478410 

Erder- und Wanddurchführung

Erder- und Wanddurchführung mit MV-Klemme aus NIRO (V4A) zur druckwasserdichten Durchführung der Erd-/Potentialausgleichsleiter bei Mauern und Wänden.

Add  Details
Z-shaped end piece with 1 hole each
D 10.5mm a. D 12.5mm StSt - 390499

390499 

Endstück Z-Form

Endstück zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt für den Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene oder zum Anschließen von Konstruktionsteilen.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (V4A)
Coil length 50m +/-5% - 860050

860050 

Runddraht NIRO (V4A)

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

Add  Details
Earth rod D 20mm L 1000mm StSt (V4A)
Type AZ w. offset knurled pin - 620903

620903 

Tiefenerder

Tiefenerder nach DIN EN 62561-2 zum Errichten von Erdungsanlagen für neue oder bestehende Wohngebäude sowie zur Nachrüstung einer Erdungsanlage für PV-Anlagen. Ausführung Typ AZ mit abgesetztem Rändelzapfen.

Add  Details
Drive spike MCI/tZn
for earth rods D 20mm - 620001

620001 

Schlagspitze

Für das Eintreiben des ersten Tiefenerders. Die Schlagspitzen können für die Tiefenerder in Stahl sowie in NIRO verwendet werden. Sie sind auch bei Rohrerdern einsetzbar.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Rundstahl, NIRO V4A

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen, Erdungsanlagen und Potentialausgleich.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme für Tiefenerder

Anschlussklemme 16 mm2 nach DIN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details
Connection bracket f. earth rods StSt (V4A)
D 20mm f. Rd 7-10mm Fl -40mm - 620915

620915 

Tiefenerder-Anschlusschelle

Zum Anschluss von Rundleitern, Seilen und Flachbändern an Tiefenerdern.

Add  Details
Anti-corrosion tape B 50mm L 10m
red, perforated - 557125

557125 

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen im Erdreich.

Add  Details

Nachrüstung von Erdungsanlagen bei PV-Anlagen

Eine wichtige Grundlage für bereits bestehende oder nachträglich installierte, elektrische Systeme, besonders für Photovoltaikanlagen, ist die Erfüllung der Schutzmaßnahmen. Die Basis für die Sicherheit und Funktionalität ist eine passende Erdungsanlage. Bei der Nachrüstung von PV-Anlagen ohne passende Erdungsanlage empfiehlt sich die Nachrüstung mit Tiefenerdern. Diese Lösung erhöht den Schutz vor elektrischen Gefahren wie Überspannungen und Blitzeinschlägen und garantiert damit die Sicherheit der PV-Anlage.

Normgerechter Schutz für Photovoltaikanlagen

Wie in allen Bauobjekten muss auch im Wohnbau eine Erdungsanlage nach den gültigen Anforderungen und Auswahlkriterien der Erdungsnorm SN 414113 ausgewählt werden. Die Erdungsanlage bildet die Grundlage jeder elektrotechnischen Anlage - auch der PV-Anlage.

Anforderungen an den Potentialausgleich von PV-Anlagen

Für Gebäude ohne äußeres Blitzschutzsystem gilt: Die metallenen Montagesysteme der PV-Anlage müssen gemäß NIN 2020 Teil 7.12 in den Funktionspotentialausgleich einbezogen werden.
Die Verbindung ist mit mindestens 6 mm² Cu auszuführen.

Downloads

Schutz­vorschlag Photovoltaik-Dachanlagen Blitz- und Über­spannungs­schutz für Photovoltaik-Dach­anlagen .pdf 3.2 MB

Sie haben Fragen zu Erdung und Potential­ausgleich von Photovoltaik­anlagen im Wohnbau?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch