Erdung und Potentialausgleich fürs Mehrfamilienhaus

Eine funktionsfähige Erdungsanlage ist die Grundlage für den sicheren Betrieb der elektrischen Systeme im Mehrfamilienhaus. Sie dient unter Anderem zur Erfüllung der Schutzmaßnahmen in der elektrischen Anlage und reduziert Potentialunterschiede bei einem Blitzeinschlag, da sie den Blitzstrom gezielt im Erdreich verteilt.

Schenken Sie der Planung und Ausführung der Erdungsanlage genügend Aufmerksamkeit, denn Versäumnisse oder Fehler in der Errichtungsphase können Eigentümer nachträglich nicht mehr, oder nur mit sehr hohem Aufwand, korrigieren lassen.

1: Erdungsanlage mit Ringerder2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Erdeinführung4: Potentialausgleich Photovoltaik5: E-Mobility1: Erdungsanlage mit Ringerder2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Erdeinführung4: Potentialausgleich Photovoltaik5: E-Mobility
1: Kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN)2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Erdeinführung4: Potentialausgleich Photovoltaik5: E-Mobility1: Kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN)2: Haupterdungsschiene / Erdungsfestpunkt3: Erdeinführung4: Potentialausgleich Photovoltaik5: E-Mobility

Der richtige Weg zur normgerechten Erdung für Mehrfamilienhäuser.

Der Ringerder wird außerhalb des Gebäudefundamentes erdfühlig in das Erdreich verlegt und bildet einen geschlossenen Ring um die bauliche Anlage. Bei größeren Gebäuden sind zusätzlich Querverbindungen einzulegen. Dabei ist eine Maschenweite von max. 20 m x 20 m einzuhalten.

Wird für das Mehrfamilienhaus ein Blitzschutzsystem gemäß DIN EN 62305 geplant, ist die Maschenweite des Ringerders auf 10 m x 10 m zu reduzieren. Diese verringerte Maschenweite ist bei jedem Mehrfamilienhaus zu empfehlen, um eine Nachrüstung des äußeren Blitzschutzes zu ermöglichen.

Zusätzlich kann bei Mehrfamilienhäusern neben dem Ringerder eine kombinierte Potentialausgleichsanlage (CBN) erforderlich sein. Der CBN ist ein in der Bodenplatte verlegten Schutz- und Funktionspotentialausgleichsleiter, welcher alle 2 m elektrisch leitfähig mit der Bewehrung zu verbinden ist. Der CBN wird als geschlossener Ring entlang der Außenkanten im Beton eines Gebäudefundamentes eingebettet, die Maschenweite des CBN ist max. 20 m x 20 m. Zuletzt wird dieser in regelmäßigen Abständen, max. 20 m mit dem Ringerder verbunden.

Strip 30x3.5mm StSt (316/Ti/L)
coil L: 60m +/-5% - 860335

860335 

Bandstahl, NIRO V4A

Edelstahlband nach SN EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und bei Erdungsanlagen.

Add  Details
Round wire 10mm StSt (1.4404)
Coil length 80m +/-5% - 860010

860010 

Rundstahl, NIRO V4A

Edelstahldraht nach SN EN 62561-2 für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen, Erdungsanlagen und Potentialausgleich.

Add  Details
MV clamp with locking lug StSt (V4A)
for Rd 8-10mm with hexagon screw - 391079

391079 

MV-Klemme mit Arretiernase

Mehrzweck-Verbindungsklemme mit Verdrehschutz nach SN EN 62561-1 zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern.

Add  Details
Connection lug Rd 10mm StSt (V4A)
L 1500mm - 860115

860115 

Anschlussfahne V4A für äußeren Blitzschutz

Runddraht Rd 10 mm (V4A) nach SN EN 62561-2, als Anschlussfahne, aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.

Add  Details
Anti-corrosion tape B 50mm L 10m
red, perforated - 557125

557125 

Korrosionsschutzbinde mit Perforation

Korrosionsschutzbinde zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen im Erdreich.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentialausgleichs­schiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach SN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach NIN 2020 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach SN EN 62305-3.

Add  Details
Fixed earthing terminal Type M M10/M12
StSt (V4A) with connection axis - 478011

478011 

Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach SN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.

Add  Details
Waterproof wall bushing for thicknesses
200-300mm StSt (316/Ti/L) - 478530

478530 

Druckwasserdichte Wanddurchführung für weiße Wanne

Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände. Inklusive Anschlussstück mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.

Add  Details
Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm
with cover plate and fixing material - 274160

274160 

DEHNhold

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8 screw and nut - 540250

540250 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Uni earth clamp w. truss head screw,
self-locking nut w. serr. bearing M10 - 540263

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Add  Details
Earth rod D 20mm L 1000mm StSt (V4A)
Type AZ w. offset knurled pin - 620903

620903 

Tiefenerder NIRO V4A

Tiefenerder nach SN EN 62561-2 zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen. Ausführung Typ AZ mit abgesetztem Rändelzapfen.

Add  Details
Drive spike MCI/tZn
for earth rods D 20mm - 620001

620001 

Schlagspitze

Schlagspitze für das Eintreiben des ersten Tiefenerders.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme NIRO V4A

Anschlussklemme nach SN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details
Parallel connector Cu for
different diameters Rd 4-10mm - 305007

305007 

Parallelverbinder

Parallelverbinder nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von zwei Leitern in Parallelanordnung. Ausführung für unterschiedliche Durchmesser mit zwei Schrauben.

Add  Details
Round wire 10mm HDG steel
coil length 81m +/-5% - 800010

800010 

Runddraht

Stahldraht nach SN EN 62561-2 mit Zinküberzug ≥ 50 µm Mittelwert (rd. 350 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.

Add  Details
Connecting clamp, St/tZn for building
reinforcements f. Rd 6-10/6-10mm/Fl 30mm - 308025

308025 

Verbindungsklemme

Verbindungsklemme St/tZn nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Rundleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

Add  Details
Connecting clamp, St/tZn for building
reinforcements for Rd 6-10mm/Fl 30mm - 308026

308026 

Verbindungsklemme

Verbindungsklemme St/tZn nach SN EN 62561-1, zum Verbinden von Betonstahlmatten oder Bewehrungen mit Flachleitern. Ausführung für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen.

Add  Details
K12 equipotential bonding bar
10x 2.5-95mm²/Rd 10mm 1x Fl 30x4mm - 563200

563200 

Potentialausgleichs­schiene

Potentialausgleichsschiene K12 nach SN EN 62561-1, für den Schutz- und Funktionspotentialausgleich nach NIN 2020 (Haupterdungsschiene) und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach SN EN 62305-3.

Add  Details
Fixed earthing terminal Type M M10/M12
StSt (V4A) with connection axis - 478011

478011 

Erdungsfestpunkt

Erdungsfestpunkt NIRO (V4A) nach SN EN 62561-1, als korrosionsfreien Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden oder an die Erdungsanlage, für den Schutzpotentialausgleich und / oder den Funktionspotentialausgleich zum Einbau in die Schalung.

Add  Details
Waterproof wall bushing for thicknesses
200-300mm StSt (316/Ti/L) - 478530

478530 

Druckwasserdichte Wanddurchführung für weiße Wanne

Zur druckwasserdichten Durchführung der Erd- / Potentialausgleichsleiter durch Betonwände. Inklusive Anschlussstück mit Vierkantloch für den Anschluss mit Klemmbock bei Rundleitern oder Kreuzstück bei Flachbändern.

Add  Details
Conductor holder StSt f. Rd 8-10mm
with cover plate and fixing material - 274160

274160 

DEHNhold

Leitungshalter mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Rundleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung.

Add  Details
UNI earthing clamp StSt f. Rd 8-10mm a.
cond. 4-50mm² w. M8 screw and nut - 540250

540250 

UNI-Erdungsklemme für PV-Schienengestell

UNI-Erdungsklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
UNI saddle clamp StSt/Al f. Rd 8-10mm
conductor 4-50mm² f. saddles 0.7-8mm - 365250

365250 

UNI-Falzklemme

UNI-Falzklemme nach SN EN 62561-1 zum Einbinden der Montagesysteme z. B. von PV-Anlagen in den Funktions- und Blitzschutz-Potentialausgleich.

Add  Details
Uni earth clamp w. truss head screw,
self-locking nut w. serr. bearing M10 - 540263

540263 

UNI-Erdungsklemme für sonstige Anlagenteile

UNI-Erdungsklemme zum Einbinden von Anlagenteilen in den Funktionspotentialausgleich, Blitzschutz-Potentialausgleich oder in die Funktionserdung.

Add  Details
Earth rod D 20mm L 1000mm StSt (V4A)
Type AZ w. offset knurled pin - 620903

620903 

Tiefenerder NIRO V4A

Tiefenerder nach SN EN 62561-2 zum Errichten von Erdungsanlagen für Ableitungen oder Trafostationen. Ausführung Typ AZ mit abgesetztem Rändelzapfen.

Add  Details
Drive spike MCI/tZn
for earth rods D 20mm - 620001

620001 

Schlagspitze

Schlagspitze für das Eintreiben des ersten Tiefenerders.

Add  Details
Connection clamp StSt(V4A)for earth rods
20-25 mm with double cleat for Rd 8-10 mm - 540121

540121 

Anschlussklemme NIRO V4A

Anschlussklemme nach SN EN 62561-1 zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern oder Seilen an Tiefenerdern.

Add  Details

DEHNacademy

Web Training

Basiswissen Blitzschutz | Erdung

In diesem Web-Training lernen Sie die Komponenten Fangeinrichtung, Ableitung und Erdung einer äußeren Blitzschutzanlage kennen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie bei der Planung einer Äußeren Blitzschutzanlage vorgehen können.

Dauer 15 min.

Details

Web Training

Basiswissen Fundamenterder

In diesem Web-Training lernen Sie den Aufbau des Fundamenterders bei erdfühligem und isoliertem Fundament kennen und was Sie beim Thema Korrosion beachten müssen.

Dauer 15 min.

Details

Sie haben Fragen zu Erdung und Potentialausgleich für Mehrfamilien­häuser?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail: 

+41 55 451 06 46
info@elvatec.ch