HVI light plus

Ce conducteur isolé et résistant aux hautes tensions offre plusieurs avantages pour le montage et la planification, grâce à ses caractéristiques polyvalentes : la protection intégrée contre les contacts accidentels, le fait de ne pas avoir besoin d’un raccordement de potentiel supplémentaire, l’homologation pour les zones EX, un conducteur interne d’une section de seulement 16 mm² et bien plus encore. Il est donc parfaitement adapté à une grande variété de projets de protection contre la foudre – certainement le vôtre aussi. N’hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos projets.

  • résistant aux intempéries
  • résistant aux rayons UV
  • pré-confectionné ou sur touret
Building with an HVI light plus on the flat roof. A PV system can be seen in the background.

Le multitalent de la protection électriquement isolée contre la foudre

Avec le système HVI light plus, DEHN concentre plus de 20 ans d’expérience dans un seul câble. Quelques données clés: 

  • Distance de séparation dans l’air 60 cm
  • Homologation EX
  • Classe de feux Eca
  • Sans halogène

Les avantages du système HVI light plus :

Installation of HVI light plus
01
Montage facile et économie de coûts

Grâce au conducteur interne monofil, le câble est facile à monter.
De plus, un raccordement de potentiel supplémentaire n’est pas nécessaire.

A hand holding a HVI light plus conductor
02
Protection contre les contacts accidentels

Sécurité garantie grâce à un revêtement gris supplémentaire.

HVI light plus with concrete wall as background
03
Intégration visuelle

Le conducteur est disponible dans des tons de gris qui se marient parfaitement avec les surfaces murales en béton. En option, il peut être peint.

Tous les produits

Protection contre la foudre HVI – Quand utiliser quel conducteur ?

 HVI light plusHVI noirHVI gris clairHVI power
Distance de séparation dans l'air≤ 60 cm≤ 75 cm≤ 75 cm≤ 90 cm
Structuremono-brinmono-brin/multi-brinsmono-brin/multi-brinsmulti-brins
Versiongris signalnoirgris clairnoir
Diamètre extérieurØ 21 mmØ 20 mmØ 23 mmØ 27 mm
Tenue au courant de foudre150 kA150 kA150 kA200 kA
Classe de protection contre la foudre (conducteur de descente individuel)II - IV *)II - IV *)II - IV *)I - IV
Protection contre les contacts accidentels
Homologation EX
Peut être peint
Sans raccordement de potentiel supplémentaire

*) à partir de deux conducteurs de descente également valable pour classe de protection contre la foudre I.

Téléchargements

Vous avez des questions ?

Écrivez-nous un message.
J’accepte le traitement de mes données personnelles dans le cadre de la politique de confidentialité. Veuillez trouver ci-contre le lien vers la politique de confidentialité.
Ici, vous trouverez plus d’informations sur le traitement de vos données personnelles.
CAPTCHA
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question tests whether you are human or a computer and prevents automated spam submissions.