DEHN 360° auf der Light + Building

Protect. Connect. Inspire.

Besuchen Sie uns auf der internationalen Leitmesse für smarte Gebäudetechnik und vernetzte Sicherheit. Kommen Sie in die DEHN 360° Welt, wo Sie unsere Services, ganzheitlichen Blitz- und Überspannungsschutz, unser Arbeitsschutz-Portfolio sowie Produktneuheiten kennenlernen. Unser Fokus liegt auf der Beratung am Stand, dafür nehmen wir uns gerne Zeit für Sie.   

Neu: Mit unserer App „meetDEHN” gestalten Sie Ihren Besuch ganz individuell. Mehr dazu im Folgenden.  

Details

-

Frankfurt am Main

Halle 12.0, Stand B90 und F11.A02

Red background with yellow circle of light.

Countdown

0

Days

0

Hours

0

Minutes

0

Seconds

Wir haben Ihr Messeticket reserviert

Holen Sie sich Ihr kostenfreies Ticket und sichern Sie sich Ihren Platz auf der Messe. Einfach registrieren, Ticketcode bekommen und dann: Team einpacken und gemeinsam zur Messe kommen! 

Darum sollten Sie uns auf der Light + Building besuchen

Two workers are installing solar panels on the roof of a house.
01
PROTECT – Wir schützen die Elektrifizierung

Wir haben die Lösungen im Gepäck, die für eine sichere Zukunft sorgen: Ob bei der Nachrüstung, am Einspeisepunkt oder in PV-Systemen: Unsere Produktneuheiten bieten zuverlässigen Blitz- und Überspannungsschutz, normgerechte Sicherheit und maximale Flexibilität für moderne Anwendungen.  

Visual representation of smart devices interconnected, symbolizing the future advancements in the Internet of Things.
02
CONNECT – Wir bringen zusammen

Ob Elektroinstallateur, Blitzschutzbauer, Planer oder einfach neugierig auf neue Perspektiven – DEHN 360° bringt Menschen zusammen, die Überspannungs- und Blitzschutz neu denken wollen. 
Freuen Sie sich auf inspirierende Vorträge und praxisnahe Workshops – über unsere App „meetDEHN” buchbar.  Jederzeit stehen wir für die persönliche Beratung bereit, mit und ohne Terminbuchung.

Word "Inspire" with red background
03
INSPIRE – Unser neuer Messestand

Wir verraten vorab nur so viel: Freuen Sie sich auf interaktive Stationen, immersive Produktwelten und überzeugende Live-Demos. Ein Messeerlebnis, das vernetzt und inspiriert. Immer im Fokus: Unser gesamtheitlicher Blick auf Wohngebäude, Industrieanlagen, Smart Buildings oder Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und Lösungen, die Schäden durch Blitz und Überspannung verhindern.

Hand holding smartphone with meet DEHN application

360° Messe mit der App „meetDEHN“

Nur mit unserer App erleben Sie die vollen 360°DEHN. Planen, entdecken, vernetzen: Workshops buchen, Vorträge sichern, Beratung planen – alles in einer Hand. 


Starten Sie vorbereitet, entdecken Sie mehr und bleiben Sie auch nach der Messe informiert. 

Zum App-Download

Erleben, Mitmachen, Vernetzen

DEHN

Blitzschutz im Fokus – vormerken und anmelden

Ein Highlight für alle Blitzschutzbauer, Planer und alle, die Blitzschutz neu denken wollen. Kommen Sie am 12.03.2026 vorbei, entdecken Sie spannende Vorträge, Hands-on-Workshops und nutzen Sie die Gelegenheit zum Dialog – ganz unkompliziert und direkt an unseren Ständen. 

Mehr über das Vortragsprogramm und die Inhalte der Workshops gibt es hier. 

Unsere Produkt-Neuheiten

DEHN protects.

Jetzt zu den Expertentalks anmelden

TechTalks, das Forum für Wissen und Austausch am Hauptstand in Halle 12.0, Stand B90.  
Nehmen Sie Teil an kurzweiligen Vorträgen, spannenden Expertentalks und treffen Sie Menschen, die Trends und Best Practices greifbar machen. Melden Sie sich gleich an! 

Verschaffen Sie sich einen Überblick. Das vollständige Programm finden Sie in unserer App „meetDEHN“.  

Workshops zum Mitmachen

Nehmen Sie an Hands-on-Workshops teil und holen Sie sich wertvolles Know-how für Planer, Elektrohandwerker und Blitzschutz-Profis. Testen Sie Werkzeuge und lernen Sie weiter Lösungen kennen, die Ihnen das Arbeiten erleichtern und wertvolle Zeit sparen – ohne Kompromisse bei Funktion und Sicherheit. Melden Sie sich gleich an! 

Verschaffen Sie sich einen Überblick. Das vollständige Programm finden Sie in unserer App „meetDEHN“.  

Table with room plan, sockets and pens
Praxiswissen für Profis: zukunftssichere Elektroinstallation

Überzeugende Lösungen für die Nachrüstung: vom Einbau der fünften Sammelschiene bis zum Überspannungsschutz am Speisepunkt. Mit konkreten Tipps zur normgerechten Installation nach DIN VDE machen Sie Ihre Kundenanlagen sicher und zukunftsfähig.  

red assembly tool on concrete background
Zeit sparen im Blitz­schutz – 5 einfache Wege, die wirklich helfen

Bestellen, montieren, dokumentieren – schneller als je zuvor.

Red surge protection device in switchgear cabinet
Überspannungsschutz vom Typ 2 für vielfältige Anwendungen

In Kombination mit unseren bestehenden DEHNguard Varianten (MP, M, ACI) zeigen wir Ihnen ein vollständiges Portfolio für jede Anwendung – von Wohngebäuden bis zu komplexen Automatisierungssystemen. Vor Ort können unterschiedliche Installationsvarianten direkt ausprobiert werden. 

Open-field photovoltaic system on grass with sunset
Blitz- und Über­spannungs­schutz für PV-Anlagen

Im Workshop lernen Sie, wie Photovoltaikanlagen auf Wohn- und Industriegebäuden normgerecht abgesichert werden.

HVI product on concrete table
Trennungsabstand im Fokus – HVI-Systeme sicher prüfen und dokumentieren

Für alle Blitzschutzbauer: Überzeugen Sie sich am Workspace, wie sich HVI-Systeme in der Praxis bewähren. HVI-Anlagen schnell und einfach auf ihre Funktion prüfen, dokumentieren und Schäden frühzeitig erkennen – praxisnah, interaktiv und mit direktem Expertenaustausch.

HVI conductors with concrete background
Trennungsabstand sicher gelöst

Wir zeigen, wie sich die HVI-Technologie in der Praxis bewährt. Anwender lernen das Kürzen und Schrumpfen einer HVI-Leitung und erhalten wertvolle Tipps für die Montage der Leitungen.  

Wir sind DEHN