DEHN schützt Öl-Pipelines
DEHN protège les gazoducs

Boîte de connexion coaxiale EXFS

Dans le passé, les éclateurs antidéflagrants pour la protection des joints isolants étaient généralement installés sous terre ou en zone explosible. Par conséquent, l'entretien et l'inspection exigeaient beaucoup de temps et nécessitaient parfois des travaux d'excavation importants, ce qui était coûteux.
La réponse est la boîte de connexion coaxiale EXFS qui peut être installée au-dessus du sol ou à l'extérieur des zones explosives.

Contrôle de sécurité - en dehors de la zone Ex

Le boîtier coaxial EXFS protège les joints isolants des tuyauteries dans les zones à risque d'explosion. Pour faciliter les contrôles réguliers, le boîtier de raccordement coaxial avec éclateur antidéflagrant EXFS 100 intégré est installé à l'extérieur de la zone Ex. Ainsi, l'inspection est rapide et facile. Cette solution de protection est déjà utilisée dans la station de transfert de gaz naturel du gazoduc MONACO !

  • Überspannungsschutz für GDRM-Anlagen
  • Coax connection box
  • Überspannungsschutz für GDRM-Anlagen
  • Überspannungsschutz für GDRM-Anlagen

Pontage de joints isolants souterrains

Inspection plus facile - sans creuser

Autre avantage de la technique de raccordement coaxial : le Coaxial Box est la solution idéale pour le pontage de joints isolants souterrains dans des tronçons de tuyauterie protégés cathodiquement. L'installation au sol de la boîte permet de tester et de remplacer l'éclateur sans avoir à creuser au préalable !

  • Coax Connection Box
  • Coax Connection Box

Tous les avantages en un mot

Raccordement par câble coaxial

En cas de raccordement avec un câble coaxial, la chute de tension sur le câble de raccordement est jusqu'à trois fois inférieure à celle d'un câble de raccordement classique. Des longueurs de câble allant jusqu'à 5 m sont donc possibles en fonction de la résistance d'isolation du joint isolant !

Pour vous, cela signifie : un maximum de flexibilité lors du raccordement de la Coaxial Box. L'installation est particulièrement conviviale car elle est possible en surface ou en dehors de la zone Ex.

Inspection de sécurité sans creuser

Le contrôle et le remplacement de l'éclateur intégré EXFS 100 s'effectuent en dehors de la zone Ex et sans creuser.
Pour vous, cela signifie : Vous disposez d'un environnement de travail sûr en dehors de la zone dangereuse et gagnez du temps grâce à l'installation en surface.

Approuvé pour toutes les classes de LPS

Cette solution pratique avec le boîtier de connexion coaxial peut être utilisée dans les 4 classes de LPS.
Pour vous, cela signifie : Planification simplifiée

Inspection rapide et facile

L'accès à l'éclateur est très simple grâce à la boîte de connexion coaxiale.
Pour vous, cela signifie : Vous gagnez du temps car il n'est pas nécessaire de débrancher les câbles ou de retirer l'isolation pour les inspections.

Matériel de fixation tout compris

La livraison comprend tous les accessoires de fixation.
Pour vous, cela signifie : Vous gagnez du temps et vous gagnez du temps parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Contact

Besoin d'une information ? Contactez-nous

FR - Service Technique

Phone: +33 3 90 20 30 20

back to top