BLITZDUCTORconnect
DESITEK beskytter måle- og kontrolsystemer

BLITZDUCTORconnect

Nem. Sikker. Robust.

Den universelle kombiafleder BLITZDUCTORconnect beskytter måle- og kontrolkredsløb samt bus- og telekommunikationssystemer mod skader forårsaget af lyn og overspændinger.

Med en høj lynstrøms-afledeevne (10/350 µs) på 3 kA (samlet) og lav restspænding er denne nye generation af afledere ideelt egnet til beskyttelse af tilsluttet udstyr.

 

Har du brug for pålidelig beskyttelse af automatisering og måle- og kontrolsystemer i et industrielt miljø?

Du er sikker på at finde den rigtige afleder til dine specifikke krav i det store udvalg af BLITZDUCTORconnect-enheder. Du kan beskytte egensikre signalkredsløb med de specielle Ex-godkendte afledere.

Overblik over features

1: Udløserknap
Svagstrømskreds
 
2: Måleterminaler
For nem vedligeholdelse
 
3: Adskillelse ved fejl
Signalet er stadig tilgængeligt
 
4: secR-teknologi
Nem og sikker fjernelse af modulet
 
5: Fjederklemmer
45° hældning, op til 2,5 mm2
 
6: Jordingskontakt
35 mm DIN-skinne
 
7: Signalafbrydelse / sikring mod omvendt polaritet
Nem vedligeholdelse ved at trække afledermodulet ud, vende det 180° og sætte det på plads i basisdelen igen
 
8: Fjernovervågning
Takket være den valgfrie fjernmelder
 
9: LifeCheck-overvågning
med visuel statusvisning

Installation er nemt

Monteres i 5 trin.

  • BLITZDUCTORconnect

    Nem. Sikker. Robust.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 1
    Trin 1 - Klik aflederen fast på DIN-skinnen

    Trin 1

    Kombiaflederen BLITZDUCTORconnect klikkes enkelt fast på DIN-skinnen

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 2
    Trin 2 - Forbind ledere udefra

    Trin 2

    Forbind kredsløbet udefra til den ubeskyttede side af BLITZDUCTORconnect.

    Massive ledere forbindes direkte takket være push-in teknologien.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 3
    Step 3 - Forbind systemkredsløbet

    Step 3

    Forbind systemkredsløbet til den beskyttede side af BLITZDUCTORconnect. Den rigtige side er klart markeret med protected.

    For at forbinde flertrådede ledere, trykkes den grå trykknap ved hjælp af en skruetrækker.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 4
    Step 4 - Monter fjernmelder transmissions- og modtagerenhed

    Trin 4

    Klik nu fjernmeldersenderen og modtagerenheden på DIN-skinnen.

    24 V strømforsyning og afbrydelseskontakt til fjernmeldefunktionen tilsluttes via den grå trykknap på aflederen.

    Retur-enheden klikkes simpelthen på DIN-skinnen. Da dette er en passiv komponent, kræves der absolut ingen ledningsføring.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 5
    Trin 5 - Aktiver fjernmelderen

    Trin 5

    Ved at tænde for strømforsyningen sætter du fjernmelding i drift.

    LED-displayet på enheden lyser rødt. Efter et par sekunder skifter det til grønt - nu er dit system sikkert og beskyttet.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top