DEHN - BLITZDUCTORconnect schützt Anlagen der Prozessindustrie
DEHN beskytter procesteknik

BLITZDUCTORconnect

Nem. Sikker. Robust.

 

Beskytter egensikre målekredse og bussystemer – giver optimal driftssikkerhed for anlægget.

For at sikkerhedsrelevante anlæg i forbindelse med procesteknik fungerer optimalt døgnet rundt, skal de være pålideligt beskyttet mod skader forårsaget af lyn og overspændinger.

 

Her er den universelt anvendelige kombiafleder BLITZDUCTORconnect den optimale løsning.

Forskellige produkttyper og enhedsvarianter håndterer de mange forskellige krav til automatiserings- og MSR-teknikken i procesindustrien. Til egensikre signalkredse fås der særlige Ex-godkendte produktvarianter.

Med en lynstrømsafledningsevne på 3 kA (i alt) og lave restspændinger er denne nye generation af afledere optimal til beskyttelse af tilsluttet udstyr.

Dine fordele

Du sikrer systemtilgængeligheden, optimerer medarbejderkapaciteten og sparer plads.

  • Med BLITZDUCTORconnect


    Spar plads
    med en aflederbredde på kun 6 mm


    Reducer omkostningerne
    med færre fjernmeldeenheder.


    Spar tid,
    da monteringen foretages uden værktøj og uden ekstra montering af skilleklemmer.


    Øg anlæggets tilgængelighed,
    da signalkredsen også er til rådighed ved overbelastning.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 5
    Hurtigt overblik over status

    Hurtigt overblik over status

    På den måde sparer du tid i forbindelse med installation og vedligeholdelse


    Den mekaniske statusvisning giver altid fuldt overblik. Hvis nogle moduler fejler som følge af overbelastning, er det let at se i den røde kontrolrude.
    Den aktive sende- og modtageenhed med passiv skifteenhed minimerer kabelføringen ved installationen.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 1
    Altid den passende afleder

    Kompakt eller modulopbygget?

    Den rigtige afleder til alle anvendelser


    Med BLITZDUCTORconnect-produktfamilien kan du vælge mellem kompakte og modulopbyggede enheder. En særlig fordel for store anlæg: I alle varianter er en afleder kun 6 mm bred.

    Modulopbyggede enheder består af en basisdel og et beskyttelsesmodul. Modullåsen betyder, at basisdelen sidder godt fast. Den er både stød- og vibrationstestet.

    Modulopbyggede afledere forenkler vedligeholdelsen: I tilfælde af udfald skal du bare udskifte det overbelastede modul. Dermed genoprettes overspændingsbeskyttelsen af anlægget uden behov for ny kabelføring.

  • BLITZDUCTORconnect - Modultausch leicht gemacht.
    Enkel vedligeholdelse med secR-udløsning

    Sikker installation uden værktøj

    Enkel vedligeholdelse med secR-udløsning

    Med secR-udløserknapperne er det muligt at fjerne stikmoduler nøjagtigt uden at komme til at trække i tilstødende moduler.

  • BLITZDUCTORconnect - Wartung leicht gemacht in der Prozessindustrie
    Spar tid ved udførelse af målinger.

    Sikker vedligeholdelse uden værktøj

    Selve aflederen er forsynet med en skillefunktion, Hvis afledermodulet vendes 180°, når det sættes i, afbrydes signalkredsen. Det giver en betydelig tidsmæssig fordel ved udførelse af målinger.

    Et yderligere plus for montøren:
    Alle installationstrin udføres uden værktøj. Uden installation af skilleklemmer.

  • DEHN Überspannungsschutz erhöht die Anlagenverfügbarkeit
    Hold systemerne tilgængelige

    Hold systemerne i gang – reducer omkostningerne

    Processer sikres med fail-open-funktionen

    Anlæggets driftssikkerhed har højeste prioritet for industri og produktion. Driften skal kunne fortsætte uforstyrret, selv om en afleder har opfanget overspændinger og skal udskiftes.

    Også her imponerer BLITZDUCTORconnect. Fail-open-funktionen adskiller overbelastede komponenter fra signalkredsen. Det betyder, at anlægskredsen er tilgængelig, at aflederen kan udskiftes under driften, og at alle produktionsprocesser kan fortsætte uforstyrret.

  • DEHN BLITZDUCTORconnect - FM-Einheit überwacht bis zu 50 Ableiter
    En enkelt FM-enhed overvåger op til 50 afledere

    Overvåg op til 50 afledere

    Innovativ sende- og modtagerenhed

    Særligt interessant i industrimiljøer: Det er muligt at overvåge op til 50 afledere med samme enhed.
    Ikke behov for yderligere parametrering af aflederne.

Enkel at installere – sådan gør du

Tips til installation af BLITZDUCTORconnect

BLITZDUCTORconnect

Pålidelig beskyttelse af MSR-teknik og procesautomatisering i industrimiljøer.

BLITZDUCTORconnect specielt i Ex-området

Alle afledere i serien BLITZDUCTORconnect er godkendt til anvendelse i Ex-zone 2. Dermed opfylder de antændelsesbeskyttelsestypen "ec".

 

Der findes en særlig Ex-godkendt variant specielt til beskyttelse af egensikre signalkredse.

Alle blå afledere i serien BLITZDUCTORconnect opfylder antændelsesbeskyttelsestypen "ia". De er godkendt til anvendelse i Ex-zonerne 1+2 og til anvendelsesområderne gas og støv.

Godkendelser

UL, CSA, EAC, SIL, ATEX, IECEx

Tilbehør:

Ex(i)-skillevæggen PARTITION EXI sikrer, at minimumafstanden mellem egensikre og ikke-egensikre signalkredse overholdes. Når overspændingsbeskyttelsesenhederne anvendes i egensikre strømkredse, er denne minimumafstand ≥ 50 mm.

 

Enkel og sikker vedligeholdelse

Særligt praktisk:
Signalafbrydelsen sker ganske enkelt ved at trække afledermodulet ud, vende det 180° og sætte det på plads i basisdelen igen.

Det betyder, at måling kan udføres hurtigt og let uden værktøj.

En stor fordel, når det drejer sig om at spare tid.

Contact

Har du spørgsmål? Kontakt os.

DESITEK A/S

Phone: +45 63 89 32 10

back to top