Soporte para conductores redondos
Soporte de conductores para el uso universal destinado al guiado de conductores redondos.
Soporte de conductores DEHNgrip
Sistema de soporte en acero inoxidable sin tornillos con guiado suelto del conductor.Detalles del productoSoporte de conductores DEHNgrip 6 - 10
Sistema de soporte sin tornillos con guiado del conductor suelto.Detalles del productoSoporte de conductores DEHNsnap
Sistema de soporte en material plástico con guiado suelto del conductor.Detalles del productoSoporte de conductores DEHNfix
Sistema de soporte con dos funciones (sujeción del soporte y del conductor) con soporte de conducores DEHNQUICK, guiado fijo del conductor, estabilizado contra rayos ultravioleta (UV).Detalles del productoSoporte de conductores DEHNhold
Soporte de conductores con caballete ranurado para la fijación de conductores redondos, guiado fijo del conductor.
Utilizable para diferentes materiales, por ej. Al, INOX, St/tZn y Cu.Detalles del productoSoporte de conductores con caballete, diseño plano
Caballete con dos tornillos M6, para conductores redondos y pletinas.
Con arandela de estanqueidad de material plástico (gris).Detalles del productoSoporte de conductores con caballete y arandela
Unidad completa con arandela para el tendido de conductores, guiado fijo del conductor.Detalles del productoArandela de estanqueidad y zócalo en material plástico
Con función de placa intermedia para soportes de conductores y de varillas con tornillos / fijación por presión.Detalles del productoSoporte de conductores para sistemas de aislamiento térmico
Caballete con dos tornillos M6, guiado fijo del conductor.Detalles del productoSoporte de conductores con garra
Soporte de conductores con fijación a pared con tornillo de sujeción M6.
Guiado fijo del conductor.Detalles del productoSoporte de conductores/Caballete para el montaje bajo pared
Idóneo por ej. para montaje bajo pared.Detalles del productoSoporte de coductores para tubos bajantes de lluvia
Para el tendido de electrodos de dispersión sobre tubos bajantes de lluvia con guiado fijo del conductor.
Todas las versiones son idóneas también para tubos bajantes de lluvia en material plástico.Detalles del productoAbrazaderas para tubos bajantes de lluvia
Abrazaderas para conexión de tubos bajantes de lluvia a la compensación de potencial de protección contra el rayo según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Posibilidades de conexión de conductores redondos por ej. con conectores KS borna-tornilo Art Nº 301 000 o con caballete de sujeción Art Nº 390 150 (según el material).Detalles del productoVariantes de caballete de sujeción
Por ej. como conexión con elemento terminal para construcciones o abrazaderas de tubos bajantes de lluvia.
Caballete con orificio cuadrado 11 mm y tornillo con cabeza de hongo.Detalles del productoConectores KS borna-tornillo
Conector borna-tornillo para conexión con capacidad de soportar corriente de rayo de conductores redondos por ej. a perfiles planos, abrazaderas de tubos bajantes lluvia u otros componentes de la instalación de protección contra rayos.Detalles del productoSoporte de conductores en material plástico para tubos bajantes de lluvia
Para la fijación aislante de introducciones en la tierra sobre tubos bajantes lluvia metálicos.
Soporte con borna para sujeción de la cinta (dimensiones 14 x 0,3 mm).Detalles del producto