Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Elemento captador / electrodo de dispersión / protección contra rayos separada
Electrodo de dispersión – Soporte de conductores
Soporte para conductores redondos
Soporte de conductores con garra
Loading
Soporte de conductores con garra
Soporte de conductores con fijación a pared con tornillo de sujeción M6.
Guiado fijo del conductor.
Mostrar más
Soporte de conductores con garra
Art.-Nº 273019
LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Taladro Ø
6,5 mm
Material del soporte de conductores
INOX
Inserción del soporte de conductores Rd
6-10 mm
Altura de construcción del soporte de conductores
22 mm
Normativa
EN 62561-4
Scroll to top