Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410003
EL10 L0.35M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,35 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410005
EL10 L0.55M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410006
EL10 L0.65M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,65 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410010
EL10 L1.05M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410015
EL10 L1.55M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410020
EL10 L2.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410025
EL10 L2.55M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410030
EL10 L3.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410035
EL10 L3.55M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410040
EL10 L4.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 4,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410050
EL10 L5.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 5,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410060
EL10 L6.05M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 6,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410070
EL10 L7.05M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 7,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410099
EL10 L10.0M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 10,0 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410140
EL10 L14.0M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 14,0 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410150
EL10 L15.0M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 15,0 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410199
EL10 L20.0M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 20,0 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 410299
EL10 L30.0M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 30,0 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 410603
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,35 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 410605
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,55 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 410610
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 410615
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 410620
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 410625
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 410630
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416003
EL16 L0.35M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,35 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416005
EL16 L0.55M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416006
EL16 L0.65M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,65 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416010
EL16 L1.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416015
EL16 L1.55M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416020
EL16 L2.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416025
EL16 L2.55M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416030
EL16 L3.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416035
EL16 L3.55M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416040
EL16 L4.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 4,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416050
EL16 L5.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 5,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416060
EL16 L6.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 6,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416070
EL16 L7.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 7,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416080
EL16 L8.05M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 8,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416100
EL16 L10.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 10,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416120
EL16 L12.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 12,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416140
EL16 L14.05M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 14,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416150
EL16 L15.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 15,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416200
EL16 L20.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 20,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416220
EL16 L22.05M 2KSO 8.10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 22,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416280
EL16 L28.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 28,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10
Art.-Nº 416300
EL16 L30.05M 2KSO 8.10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 30,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 2x abierto, 1x M8 / M10 y 1x M5 / M6
Art.-Nº 416516
EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSO 5.6
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | 1x M8 / M10 1x M5 / M6 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417005
EL16 L0.55M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417010
EL16 L1.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417015
EL16 L1.55M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417020
EL16 L2.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417030
EL16 L3.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417050
EL16 L5.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 5,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417100
EL16 L10.05M 2KSO 8.10 GG
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 10,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417115
EL16 L15.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 15,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417120
EL16 L20.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 20,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417125
EL16 L25.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 25,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417130
EL16 L30.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 30,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |
Terminal de cable, 2x abierto, 2x M8 / M10 verde/amarillo
Art.-Nº 417150
EL16 L50.05M 2KSO 8.10 GG
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 50,05 m |
| Terminal de cable abierto | 2x M8 / M10 |
| Cable | Cu muy flexible |
| Color | verde ● / amarillo ● |