Material de puesta a tierra para la técnica de comunicaciones
Material de puesta a tierra para equipos militares de técnica de comunicaciones móviles, incluidas las líneas de conexión, bornas de toma de tierra y lanzas de tierra.
Cables de tierra con terminales de cable abiertos
Cable de tierra en cobre muy flexible, resistente a la congelación, estabilizado contra rayos utravioleta (UV). Confección según VG 96927-11.
Cables de tierra con terminales de cable abiertos /cerrados
Cable de tierra en cobre muy flexible, resistente a la congelación, estabilizado contra rayos utravioleta (UV).
Confección según VG 96927-11.
Confección según VG 96927-11.
Cables de tierra con terminales de cable cerrados
Cable de tierra en cobre muy flexible, resistente a la congelación, estabilizado contra rayos utravioleta (UV).
Confección según VG 96927-11.
Confección según VG 96927-11.
Cables de tierra con terminal de cable / perno para terminal de cable
Cable de tierra en cobre muy flexible, resistente a la congelación, estabilizado contra rayos utravioleta (UV).
Confección según VG 96927-11.
Confección según VG 96927-11.
Terminales de cable de tierra
Para montaje in situ con descarga de tracción integrada (segunda mitad del componente de fijación).
En el montaje deben respetarse los siguientes parámetros:
En el montaje deben respetarse los siguientes parámetros:
- Pelado aprox. 15 mm
- Manguito según EN 46228
- Margen de apriete de los tornillos de bloqueo ≥ 3 Nm
Bornas de toma de tierra
Para la conexión de conductores de tierra a tuberías.
Barras colectoras de tierra
Con ranura y protección contra torsión, para fijación al tubo de tierra.
Barras de compensación de potencial – Técnica de comunicaciones
Barras de toma de tierra de INOX (V4A): soluciones robustas y duraderas para las conexiones a tierra en la técnica de comunicaciones. Disponibles con 6 o 3 puntos de conexión, ofrecen la máxima flexibilidad y una instalación sencilla gracias a los conectores KS y a la fijación mediante tornillo y tuerca.
Certificación: según VG 96953-7
Certificación: según VG 96953-7
Toma de tierra para antenas - Técnica de comunicaciones
Abrazadera de banda para la equipotentialidad contra el rayo de tubos (p- ej. mástiles de antenas) según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Con cinta tensora continuamente ajustable, idónea para 1 o dos terminales y cableado de paso.
Con cinta tensora continuamente ajustable, idónea para 1 o dos terminales y cableado de paso.
Picas de tierra
Para toma de tierra de objetos móviles com por ej. vehículos, generadores.
Poste de toma de tierra
Para anclaje de partes de barras de tierra y cizallas de listones al realizar las superestructuras para cables de telecomunicaciones y similares.
Tubo para toma de tierra con broca en espiral
Para toma de tierra de objetos móviles como por ej. vehículos, generadores.
Mango giratorio desmontable.
Compuesto por:
Versión Nº 5975-12-133-7084)
Versión Nº 5975-12-133-7271)
Mango giratorio desmontable.
Compuesto por:
- Mango desmontable (Art. Nr. 462 058
Versión Nº 5975-12-133-7084)
- Tubo de tierra (Art. Nr. 462 060
Versión Nº 5975-12-133-7271)
- Estructura de borna con tornillo (Art. Nr. 644 099