Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410503
EL10 L0.35M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,35 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410506
EL10 L0.65M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,65 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410510
EL10 L1.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410515
EL10 L1.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410520
EL10 L2.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410525
EL10 L2.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410530
EL10 L3.05M 1KSO 5.6 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410401
EL10 L0.20M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,20 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410403
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,35 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410404
EL10 L0.45M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,45 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410450
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410406
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,65 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410411
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410415
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410420
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410425
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 410430
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410413
EL10 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,35 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410405
EL10 L0.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410407
EL10 L0.65M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,65 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410410
EL10 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410416
EL10 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410421
EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410426
EL10 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 410431
EL10 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 10 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M5 / M6 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416505
EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,55 m |
| Terminal de cable abierto | M5 / M6 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416411
EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416415
EL16 L1.55M KSO 8.10 KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416420
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416425
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416430
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416440
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 4,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M8
Art.-Nº 416450
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 8
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 5,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M8 |
| Taladro Ø | 8,5 mm |
| Color | negro ● |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416403
EL16 L0.35M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 0,35 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416410
EL16 L1.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416416
EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 1,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416421
EL16 L2.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416426
EL16 L2.55M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 2,55 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416431
EL16 L3.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 3,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416441
EL16 L4.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 4,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |
Terminal de cable, 1x abierto M8 / M10 y 1x cerrado M10
Art.-Nº 416451
EL16 L5.05M 1KSO 8.10 1KSG 10
Producto descatalogado| Sección de cable | 16 mm² |
| Longitud del cable (l1) | 5,05 m |
| Terminal de cable abierto | M8 / M10 |
| Terminal de cable cerrado | M10 |
| Taladro Ø | 10,5 mm |
| Color | negro ● |
| Normativa | DIN EN 62561-1 |