Productos
Protección contra rayos / puesta a tierra
Tierra / equipotencialidad
Material de puesta a tierra para la técnica de comunicaciones
Picas de tierra
Loading
Picas de tierra
Para toma de tierra de objetos móviles com por ej. vehículos, generadores.
Mostrar más
Pica de tierra
Art.-Nº 634145
ES 50X50X3 450 V2A
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Material del perfil
St/tZn
Perfil
50 x 50 x 3 mm
Longitud (l1)
450 mm
Tornillo
d
i
M8 x 40 mm
Tuerca
de mariposa M8
Pica de tierra
Art.-Nº 634160
ES 50X50X3 600 V2A
Loading
Loading
Artículo
Iniciar sesión / Registrarse
Añadir a la lista
Detalles técnicos
Detalles del producto y pliego de condiciones
Descargas
Material del perfil
St/tZn
Perfil
50 x 50 x 3 mm
Longitud (l1)
600 mm
Tornillo
d
i
M8 x 40 mm
Tuerca
de mariposa M8
Scroll to top