Bornes, connecteurs
Bornes MV
Bornes de raccordement polyvalente pour une utilisation universelle pour un raccordement en T, perpendiculaire ou parallèle ; en deux parties.Détails du produitBornes MV avec nez d’arrêt
- Borne de raccordement polyvalente avec nez d’arrêt pour une utilisation universelle comme raccordement croisé, en T et parallèle ; en deux parties. Verrouillage sécurisé de la borne MV en cas de raccordement croisé.
- Gain de temps lors du montage grâce à la technique de vissage
Détails du produitBornes MMV
Bornes de raccordement polyvalente mini pour une utilisation universelle en tant que raccordement en T, perpendiculaire ou parallèle ; avec protection antitorsion.Détails du produitBornes MAXI-MV
Bornes de raccordement polyvalente maxi pour une utilisation universelle en tant que raccordement croisé, en T ou parallèle, pour le raccordement des fers à béton ; en 3 parties, avec filetage dans la partie inférieure.Détails du produitBornes de jonction KS
Jonctions KS pour un raccordement résistant au courant de foudre de conducteurs ronds, par ex. à des profilés plats, des colliers pour gouttières ou d'autres parties du système de protection contre la foudre.Détails du produitJonctions
Raccordement pour conducteurs ronds en T ou de façon longitudinale.Détails du produitBornes de sectionnement ES
Bornes de sectionnement ES pour le raccordement des conducteurs de descente avec les barres de terre.Détails du produitBorne de jonction universelle
Pour conducteurs ronds en T, perpendiculaire ou parallèle et avec raccordement double des conducteurs.Détails du produitRaccords parallèles
Pour le raccordement parallèle de deux conducteurs.Détails du produitManchons d'accouplement
Pour l'accouplement de deux conducteurs ronds (raccordement longitudinal) avec quatre vis.Détails du produitRaccords de croisement pour raccordements en surface
pour conducteurs perpendiculaires, parallèles ou en T.Détails du produitRaccords de croisement pour raccordements en surface et sous terre
pour conducteurs perpendiculaires, parallèles ou en T.Détails du produitRaccords de croisement avec vis à tête bombée pour connexions se trouvant sous terre ou en surface
pour conducteurs perpendiculaires, parallèles ou en T. Version avec protection anti-torsion, montage avec outil.Détails du produitRaccords SV pour raccordements sous terre
Bornes de raccordement obliques pour raccordements perpendiculaires, parallèles ou en T.Détails du produitRaccords SV pour raccordements en surface et sous terre
Bornes de raccordement obliques pour raccordements perpendiculaires, parallèles ou en T, avec protection anti-torsion des vis.Détails du produitRaccords SVP pour raccordements en surface et sous terre
Bornes SVP pour raccordement perpendiculaire et parallèle, avec partie supérieure fendue (retrait des vis superflu).Détails du produitBornes de raccordement
Pour le raccordement à des structures et des tôles en acier.Détails du produitBornes de raccordement pour poutres en acier
Version lourde, pour le raccordement à des structures en acier.Détails du produitBornes de raccordement avec plaque d'appui
Pour le raccordement à des structures et des tôles en acier ; à visser.Détails du produitBornes à rainure
Pour le raccordement de conducteurs aux rainures.Détails du produitBornes à rainure avec surface de raccordement élargie
Pour le raccordement de conducteurs avec la rainure ; surface de raccordement élargie.Détails du produitBornes MV avec borne à rainure
Pour raccorder en toute sécurité les conducteurs plats et ronds, ainsi que les raccords à sertir. Grâce à leur conception flexible, ces bornes polyvalentes et adaptées à différentes combinaisons de conducteurs peuvent être utilisées comme éléments en croix ou en T. Solides et robustes, les bornes MFV peuvent être montées dans des applications de type « rond/rond » ou « rond/plat ». Elles représentent une solution idéale pour les raccordements à exigences élevées dans les domaines d’application les plus divers.Détails du produitBornes à gouttières
Pour le raccordement de conducteurs aux gouttièresDétails du produitBornes à gouttières à visser
Pour le raccordement de conducteurs aux gouttières.Détails du produitBornes pour pare-neige
Pour le raccordement de conducteurs à des pare-neige ; raccordement longitudinal avec attaches à deux visDétails du produitAttaches
Pour le raccordement de revêtements métalliques à l'aide de rivets ou de vis.Détails du produitCosses de serrage
Pour le raccordement de conducteurs à des éléments de la construction.Détails du produitPièce de serrage
Pour le raccordement de matériel plat à des éléments de construction ou par ex. des bornes de raccordement pour poutres en acier (sans perçage dans le conducteur plat).Détails du produitBornes FS
Pour le raccordement de pointes de capture à des conducteurs de capture ou de descente ; le raccordement de deux conducteurs permet une meilleure répartition des courants de foudre et ainsi une réduction de la distance de séparation.Détails du produitBornes à tige
Pour le raccordement de pointes de capture aux conducteurs, pour le raccordement longitudinal des conducteurs.
Pour le raccordement transversal (perpendiculaire) des conducteurs en St/tZn et INOX uniquement.Détails du produitManchon pour pointes de capture
Avec marquage (cran) pour le rallongement de pointes de capture.
Lors du montage du manchon, il est nécessaire de poser une fixation supplémentaire pour la pointe de capture située au-dessus du manchon.Détails du produitBornes MV pour pointes de capture
Borne de raccordement polyvalente pour une utilisation universelle en tant que raccordement perpendiculaire, en T ou parallèle ; en deux parties.Détails du produitDouilles Cu/Al
Pour un raccordement résistant à la corrosion entre acier ou aluminium et cuivre.Détails du produitTôles Cu/Al
Tôles pour un raccordement résistant à la corrosion entre acier ou aluminium et cuivre.Détails du produitBornes de sectionnement universelles
Pour le raccordement des conducteurs de descente aux barres de terre ou bien pour le raccordement de conducteurs de différents matériaux.Détails du produitBornes de sectionnement - Norme autrichienne
Avec vis de raccordement, pour conducteurs ronds.Détails du produitBornes de raccordement de sectionnement
Système de raccordement en deux ou trois parties avec filetage dans la partie inférieure.Détails du produitManchons de sectionnement
Pour le raccordement des conducteurs de descente aux barres de terre.Détails du produitBorne de sectionnement bimétalliques avec écran
Version bimétallique pour le raccordement de conducteurs de différents matériaux.Détails du produitÉléments de connexion 200 kA (10/350 μs)
Pour une utilisation sur le niveau de protection contre la foudre (NPF) I et II.
Les bornes ont été testées conformément à la norme NF EN 62561-1 avec un courant de foudre s'élévant à 200 kA (10/350 µs).Détails du produit