Éléments de connexion 200 kA (10/350 μs)

Pour une utilisation sur le niveau de protection contre la foudre (NPF) I et II.
Les bornes ont été testées conformément à la norme NF EN 62561-1 avec un courant de foudre s'élévant à 200 kA (10/350 µs).

Borne de jonction KS

Borne de jonctions KS avec rondelle Grower et une surface supplémentaire pour le raccordement de conducteurs ronds à des profilés plats. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Prix sur demande
Pièce

Borne de séparation UNI 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour deux conducteurs ronds

Borne de séparation avec rondelle Grower pour le raccordement d'une pointe de capture à un conducteur ou un conducteur de descente à la barre de terre. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Prix sur demande
Pièce

Borne de séparation UNI 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour barres de terre

Borne de séparation avec rondelle Grower pour le raccordement d'une pointe de capture à un conducteur ou un conducteur de descente à la barre de terre. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Prix sur demande
Pièce

Pièce de serrage 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower

Pièce de serrage avec rondelle Grower pour le raccordement de matériel plat à des éléments de construction.
Tenue au courant de foudre 200 kA (10/350 µs)
Réf. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Prix sur demande
Pièce

Borne MV 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour conducteurs ronds

Borne de raccordement polyvalente avec rondelle Grower pour une utilisation universelle en tant que raccordement croisé, en T ou parallèle ; en deux parties. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Prix sur demande
Pièce

Borne MV 200 kA (10/350 μs) avec rondelle Grower pour pointes de capture

Borne de raccordement polyvalente avec rondelle Grower pour une utilisation universelle en tant que raccordement croisé, en T ou parallèle ; en deux parties. Tenue au courant de foudre testée jusqu'à 200 kA (10/350 μs).
Réf. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Prix sur demande
Pièce