Liaison équipotentielle
Colliers de serrage, barres de liaison équipotentielle et de mise à la terre pour la liaison équipotentielle de parties conductrices étrangères ainsi que pour la liaison équipotentielle de protection contre la foudre.
Barres d'égalisation de potentiel type ID
Barres d'égalisation de potentiel en profilés de cuivre, sans accessoires de raccordement.
Avec bande de repérage, supports isolants, boulon fileté M10 et cheville.Détails du produitColliers de serrage de mise à la terre
Colliers de mise à la terre pour l'intégration de tuyaux/conduits dans l'équilibrage de potentiel principal selon NF EN 62305-3, avec bande de serrage réglable.Détails du produitColliers de serrage pour antennes
Collier de serrage pour l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre de mâts / tuyaux / conduits (par ex. des mâts d’antennes) selon NF EN 62305-3.
Avec une bande de serrage réglable, pour 1 ou 2 conducteurs, câblage en V possible.Détails du produitColliers de serrage BS à denture
Colliers de serrage pour la mise en œuvre sur des tuyaux/conduits avec revêtement de protection dans l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3. Utilisable pour des surfaces avec revêtement (par ex. des surfaces laquées ou poudrées électrostatiquement) jusqu'à une épaisseur de 0,2 mm.
Grâce à la denture spéciale du collier, le revêtement de protection peut facilement être traversé. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'enlever cette protection sur le point de contact.Détails du produitColliers de mise à la terre pour la protection contre la foudre
Colliers de mise à la terre pour l'intégration des tuyaux/conduits dans l'équilibrage de potentiel selon NF EN 62305-3.
L'indication de la plages de serrage (en mm) se réfère au diamètre extérieur des tuyaux/conduits, alors que les données indiquées en pouce pour la plage de serrage se réfère au diamètre intérieur (largueur nominale) des tuyaux/conduits.Détails du produitBornes à rainure universelles
Pour l'intégration des systèmes de montage, par ex. des systèmes photovoltaïques dans l’installation de mise à la terre pour l’équilibrage de potentiel (le cas échéant, le conducteur est noir) et l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre conforme à la norme NF EN 62305-3.
Grâce à la plaquette intermédiaire en INOX, des conducteurs de différents matériaux (Cu, Al, St/tZn et INOX) peuvent être connectés aux systèmes de montage usuels, comme par ex. en Al, sans qu'il ait de risque de corrosion.Détails du produitColliers pour antennes
Pour le raccordement d'éclateurs aux mâts de toiture.Détails du produitBornes de mise à la terre universelles
Pour l'intégration des systèmes de montage, par ex. des systèmes photovoltaïques dans l’installation de mise à la terre pour l’équilibrage de potentiel (le cas échéant, le conducteur est noir) et l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3.
Grâce à la plaquette intermédiaire en INOX, des conducteurs de différents matériaux (Cu, Al, St/tZn et INOX) peuvent être connectés aux systèmes de montage usuels, comme par ex. en Al, sans qu'il ait de risque de corrosion.Détails du produitSupports conducteurs pour mâts de toiture
Pour la fixation de conducteurs ronds à l'antenne, isolés avec un bec de serrage.Détails du produitPinces de mise à la terre
- Pour le raccordement à de camions citerne, avions etc.
- Pour la décharge de l'électricité statique
- Pour applications dans les zones à risque d'explosion
Détails du produitBarres d'équilibrage de potentiel K12 avec bornes à cage
Barres d'équilibrage de potentiel pour l'équilibrage principal de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3.
Version :
- Testée selon DIN VDE 0618-1
- Marquage VDE
- Marquage CE
- Supports de fixation et couvercle en matière plastique, gris ou noir (non halogéné)
- Couvercle plombable/étiquetable
- Bornes à cage en St/gal Zn
- Avec 12 lames de contact
Affectation :
- Pour chaque conducteur rond 1 lame de contact
- Pour chaque conducteur plat 2 lames de contactDétails du produitBarres d'équilibrage de potentiel MS
Pour l'équilibrage de potentiel.
Raccordements pour :
7 conducteurs 2,5-25 mm2 (rigide/multi-brins).
1 conducteur rond Ø7-10 mm.
1 conducteur plat jusqu'à 30x3,5 mm ou rond Ø8-10 mm.Détails du produitBarres d'équilibrage de potentiel R15 avec bornes de jonction/kit d'assemblage
Barre d'équilibrage de potentiel pour l'équilibrage principal de potentiel pour la protection contre la foudre selon NF EN 62305-3.
Version :- 15 modules
- Supports de fixation et couvercle en matière plastique, gris (non halogéné)
- Couvercle plombable/étiquetable
- Bornes à cage en St/gal Zn
Détails du produitBarres d'équilibrage de potentiel avec de petites bornes
Barre d'équilibrage de potentiel pour l'équilibrage de potentiel principal des petites installations.
Version :
- Testée selon DIN VDE 0609
- Bornes de jonction St/gal ZnDétails du produitBarres de terre à une ligne
Barres de terre à visser sur des constructions en acier ; écartement des alésages 35 mm.
Raccordements :- Conducteur plat avec perçage : avec vis à tête cylindrique M10 (avec protection antitorsion), écrous et rondelle Grower
- Conducteur rond : avec borne de jonction KS, par ex. réf. 301 000/301 019 ou avec dispositif de serrage, par ex. réf. 390 150
Détails du produitBarres de terre à deux rangées
À visser sur des constructions en acier ; écartement des alésages 50 mm.
Raccordements :- conducteur plat avec perçage : avec vis hexagonale M10, écrous et rondelle Grower
- conducteur plat (-40 mm) sans perçage : avec borne de sectionnement, par ex. réf. 454 100
- conducteur rond : avec borne de jonction KS, par ex. réf. 301 000 / 301 019 ou avec dispositif de serrage, par ex. réf. 390 150
Détails du produitSupport conducteur
Support conducteur pour la mise en œuvre de conducteurs ronds et plats pour l'équilibrage de potentiel, par ex. dans des postes de transformations ou des salles informatiques.
Le support conducteur est isolé.Détails du produitBorne de raccordement
Pour le raccordement universel à l'équilibrage de potentiel circulaire (St/tZn, cuivre ou INOX).Détails du produitAccessoires pour liaison équipotentielle
Détails du produit