Colliers de serrage pour antennes

Collier de serrage pour l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre de mâts / tuyaux / conduits (par ex. des mâts d’antennes) selon NF EN 62305-3.

Avec une bande de serrage réglable, pour 1 ou 2 conducteurs, câblage en V possible.

Colliers de serrage pour mât d'antenne

Réf. 540103
BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Prix sur demande
Pièce

Pour piquet de terre Ø20-25mm

Borne de connexion pour la connexion de tuyaux (par exemple, colonnes d’antenne) dans la liaison équipotentielle de foudre au moyen d’un conducteur mono / mutlibrins à la terre.
Réf. 540121
AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Prix sur demande

Colliers de serrage pour mât d'antenne

Réf. 540100
BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Prix sur demande
Pièce

Tête de serrage séparée

Réf. 540110
SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Prix sur demande
Pièce

Borne pour gouttière

Borne à gouttières, pour la connexion / le raccordement de la mise à la terre d’antenne (par ex. 16 mm2) au point d’intersection avec / sur une gouttière.
Réf. 540120
DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Prix sur demande
Pièce

En 1 partie (INOX)

Raccord universel à vis de serrage pour le raccordement résistant au courant de foudre des connecteurs ronds et des connecteurs rigides et flexibles, par ex. les profilés plats, les colliers pour descente de gouttière ainsi que les barres de liaison équipotentielle.
Réf. 540122
UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Prix sur demande
Pièce

Bande de serrage continue

Réf. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Prix sur demande
Pièce