Applications de mise à la terre à courant fort
Matériel de mise à la terre en cuivre (raccords à sertir en C et en H, cosses de câbles, câbles en cuivre, outils et inserts de pression) pour applications de mise à la terre à courant fort, par ex. pour les centres de données ou les installations à basse, moyenne et haute tension.
Bornes de dérivation
Bornes de dérivation en cuivre électrolytique de haute pureté en version nue ou étamée, pour le raccordement de câbles en cuivre, pour une liaison sûre dans les systèmes de mise à la terre ou d’autres applications.Détails du produitCosses de câble
Cosses de câble en cuivre électrolytique de haute pureté en version étamée, pour le raccordement de câbles en cuivre à différents éléments de construction.Détails du produitSertisseuse hydraulique à batterie
Outillage de sertissage à batterie, version portable ou sur pied, force de sertissage 132 kN, tête pivotante à 180°, pour une mise en œuvre flexible de cosses et de raccords à sertir jusqu’à 400 mm². Les inserts de sertissage nécessaires sont vendus séparément.Détails du produitConducteurs multi-brins
Pour la mise en œuvre dans des installations de protection contre la foudre et de mise à la terre.Détails du produit