Cosses de câble
Cosses de câble à compression doubles pour 2 conducteurs ronds en cuivre, avec un perçage
GTIN: 4013364582736, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 1.84 KG, unité d'emballage: 10 ST
avec un perçage, en cuivre étamé
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : Ø13,0mm pour M12
Matériau: (Cu ETP CW004A) conformément à EN 13605
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 2x70 mm²
Produit: DEHN
Type: DK70-M12
Référence: 312040
ou équivalent.
Cosses de câble à compression doubles pour 2 conducteurs ronds en cuivre, avec un perçage
GTIN: 4013364582743, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 2.72 KG, unité d'emballage: 10 ST
avec un perçage, en cuivre étamé
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : Ø13,0mm pour M12
Matériau: (Cu ETP CW004A) conformément à EN 13605
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 2x95 mm²
Produit: DEHN
Type: DK95-M12
Référence: 312041
ou équivalent.
Cosses de câble à compression doubles pour 2 conducteurs ronds en cuivre, avec un perçage
GTIN: 4013364582750, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 1.63 KG, unité d'emballage: 5 ST
avec un perçage, en cuivre étamé
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : Ø13,0mm pour M12
Matériau: (Cu ETP CW004A) conformément à EN 13605
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 2x120 mm²
Produit: DEHN
Type: DK120-M12
Référence: 312042
ou équivalent.
Cosses de câble à compression doubles pour 2 conducteurs ronds en cuivre avec 2 trous oblongs
GTIN: 4013364582767, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 2.83 KG, unité d'emballage: 10 ST
avec 2 trous oblongs en cuivre étamé
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : 2x trou oblong 24x13 mm pour M12
Matériau: Cu/gal Sn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 2x70 mm²
Produit: DEHN
Type: DK70-2M12-51AS
Référence: 312050
ou équivalent.
Cosses de câble à compression doubles pour 2 conducteurs ronds en cuivre avec 2 trous oblongs
GTIN: 4013364582774, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 4 KG, unité d'emballage: 10 ST
avec 2 trous oblongs en cuivre étamé
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : 2x trou oblong 24x13 mm pour M12
Matériau: Cu/galSn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 2x95 mm²
Produit: DEHN
Type: DK95-2M12-51AS
Référence: 312051
ou équivalent.
Cosses de câble à compression doubles pour 2 conducteurs ronds en cuivre avec 2 trous oblongs
GTIN: 4013364582781, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 4.7 KG, unité d'emballage: 10 ST
avec 2 trous oblongs en cuivre étamé
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : 2x trou oblong 24x13 mm pour M12
Matériau: Cu/galSn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 2x120 mm²
Produit: DEHN
Type: DK120-2M12-51AS
Référence: 312052
ou équivalent.
Cosses de câble à compression avec 2 perçages de pattes, en cuivre
GTIN: 4013364582880, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 2.83 KG, unité d'emballage: 25 ST
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : 2x trou oblong 24x13 mm pour M12
Matériau: Cu/gal Sn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 70 mm²
Produit: DEHN
Type: DR70-2M12-51AS
Référence: 312060
ou équivalent.
Cosses de câble à compression avec 2 perçages de pattes, en cuivre
GTIN: 4013364582910, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 4.81 KG, unité d'emballage: 30 ST
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : 2x trou oblong 24x13 mm pour M12
Matériau: Cu/gal Sn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 95 mm²
Produit: DEHN
Type: DR95-2M12-51AS
Référence: 312061
ou équivalent.
Cosses de câble à compression avec 2 perçages de pattes, en cuivre
GTIN: 4013364582927, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 2.77 KG, unité d'emballage: 15 ST
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : 2x trou oblong 24x13 mm pour M12
Matériau: Cu/gal Sn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 120 mm²
Produit: DEHN
Type: DR120-2M12-51AS
Référence: 312062
ou équivalent.
Cosses de câble à sertir DIN 48201 1 conducteur
GTIN: 4013364582934, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 1.57 KG, unité d'emballage: 25 ST
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : Ø13,0mm pour M12
Matériau: Cu/gal Sn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 70 mm²
Produit: DEHN
Type: DR70-12N
Référence: 312070
ou équivalent.
Cosses de câble à sertir DIN 48201 1 conducteur
GTIN: 4013364582941, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 2.33 KG, unité d'emballage: 25 ST
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : Ø13,0mm pour M12
Matériau: Cu/gal Sn
Surface: Revêtement en zinc galvanisé, épaisseur min. 3µm
Section de conducteur: 95 mm²
Produit: DEHN
Type: DR95-12N
Référence: 312071
ou équivalent.
Cosses de câble à sertir DIN 48201 1 conducteur
GTIN: 4013364582958, numéro de tarif douanier: 85369010, poids brut: 1.17 KG, unité d'emballage: 10 ST
pour le raccordement mécanique ou électrique permanent
de conducteurs en cuivre selon DIN 48201-1
pour l’utilisation dans les systèmes de protection contre la foudre, de mise à la terre
et de liaison équipotentielle.
Version : Ø13,0mm pour M12
Matériau: Cu/gal Sn
Section de conducteur: 120 mm²
Produit: DEHN
Type: DR120-12N
Référence: 312072
ou équivalent.