Accessoires pour protection contre la foudre séparée
Unnamed
À visser dans la tête du tube support, pour la fixation des conducteurs de capture (fils ou câbles). Avec filetage M10.
Réf. 105071
FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364101456, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 0.694 KG, unité d'emballage: 1 ST
Unnamed
À visser sur la tête du tube support avec vis M10, pour assurer la tension du câble.
Réf. 105079
MVK 8.10 M10 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364100183, numéro de tarif douanier: 85359000, poids brut: 0.096 KG, unité d'emballage: 1 ST
Unnamed
Pour le montage séparé (isolé) du dispositif de capture avec filetage intérieure pour pointe captrice ou borne MV.
En 1 partie.
En 1 partie.
Réf. 105300
SR D50 M10 3200 GFK AL
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364098534, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 5.2 KG, unité d'emballage: 1 ST
Tubes de support GRP/Al, 3200 mm
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Une pièce
Matériau - tube support: PRV / Al
Filetage intérieur: 10
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 M10 3200 GFK AL
Référence: 105300
ou équivalent.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Une pièce
Matériau - tube support: PRV / Al
Filetage intérieur: 10
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 M10 3200 GFK AL
Référence: 105300
ou équivalent.
Unnamed
Pour le montage séparé (isolé) du dispositif de capture avec filetage intérieure pour pointe captrice ou borne MV.
En 1 partie.
En 1 partie.
Réf. 105301
SR D50 M10 4700 GFK AL
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364098541, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 7.23 KG, unité d'emballage: 1 ST
Tubes de support GRP/Al, 4700 mm
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Une pièce
Matériau - tube support: PRV / Al
Filetage intérieur: 10
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 M10 4700 GFK AL
Référence: 105301
ou équivalent.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Une pièce
Matériau - tube support: PRV / Al
Filetage intérieur: 10
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 M10 4700 GFK AL
Référence: 105301
ou équivalent.
Unnamed
Pour le montage séparé (isolé) du dispositif de capture avec filetage intérieur pour pointe captrice ou borne MV.
Peut également être utilisé avec le conducteur HVI. En 2 parties.
Peut également être utilisé avec le conducteur HVI. En 2 parties.
Réf. 105302
SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364100077, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 10.2 KG, unité d'emballage: 1 ST
Tubes de support GRP/Al, 6200 mm
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Matériau - tube support: PRV/Al
Filetage intérieur: 10
Longueur - tube support: 6200 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Référence: 105302
ou équivalent.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Matériau - tube support: PRV/Al
Filetage intérieur: 10
Longueur - tube support: 6200 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Référence: 105302
ou équivalent.
Unnamed
En 1 partie, combiné avec pointe de capture Ø16/10 mm, longueur 2500 mm en Al.
Réf. 105306
SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364106024, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 5.23 KG, unité d'emballage: 1 ST
Tubes de support GRP/Al, 3200 mm
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Une pièce
Combiné avec une pointe de capture, Ø16/10 mm, longueur de 2500 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Filetage intérieur: 16
Longueur - tube support: 3200 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur totale: 5700 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Référence: 105306
ou équivalent.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
Pour les systèmes de capture isolés
Pour maintenir la distance de séparation de
parties conductrices selon EN 62305-3
Isolation renforcé en fibre de verre (PRV)
Tube Ø50 mm
Facteur matériel km = 0,7
Couleur gris clair, stabilisé aux UV
Une pièce
Combiné avec une pointe de capture, Ø16/10 mm, longueur de 2500 mm, Al
Matériau - tube support: PRV / Al
Filetage intérieur: 16
Longueur - tube support: 3200 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Longueur totale: 5700 mm
Norme: IEC/TS 62561-8
Produit: DEHN
Type: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Référence: 105306
ou équivalent.
Support de fixation murale pour montage horizontal
Pour la fixation de tubes support au mur ou sur la structure à protéger.
Réf. 105340
WB D50 WA V2A
Prix sur demande
Pièce
Équerre de fixation murale pour montage horizontal en angle
Pour la fixation de tubes support au mur ou sur la structure à protéger.
Réf. 105341
EB D50 WA V2A
Prix sur demande
Pièce
Fixation sur garde-corps
Pour tubes.
Réf. 105355
BS D40.50 D70.90 V2A
Prix sur demande
Pièce
Entretoise pour statifs
Système d’étayage, 3 éléments, avec collier pour tuyaux Ø50 mm, pour la fixation au trépied (référence 105 201). Système d’étayage approprié pour les tubes support d’une longueur de 4700 mm (par ex. référence 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Réf. 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Prix sur demande
Pièce
GTIN: 4013364142336, numéro de tarif douanier: 85389099, poids brut: 6 KG, unité d'emballage: 1 ST
Tige d'écartement
À couper selon la longueur souhaitée.
Réf. 106125
DIST 16 3000 GFK
Prix sur demande
Douille de fixation
Pour la fixation de supports conducteurs et de supports de barres à la tige d'écartement (Ø16 mm) avec filetage intérieur M8.
Réf. 106126
BB16 IGM8 ZG
Prix sur demande
Pièce
Plaque de fixation
Plaque de base pour la fixation du support écarteur ou de la tige d'écartement (Ø16 mm) par ex. à des éléments de la construction.
Réf. 106127
BP BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Support conducteur avec connecteur de fixation
Pour la fixation du conducteur à la tige en PRV.
Réf. 106128
LH 7.10 BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Support de barres avec connecteur de fixation
Pour la fixation de la pointe de capture à la tige en PRV.
Réf. 106129
SH 16 BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur avec support conducteur
Pour la fixation du conducteur aux différents sous-éléments, guidage fixe du conducteur.
Réf. 106165
DIDH 7.10 515 V2A GFK16
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur avec support conducteur
Pour la fixation du conducteur aux différents sous-éléments, guidage fixe du conducteur.
Réf. 106170
DIDH 7.10 675 V2A GFK16
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur avec support conducteur
Pour la fixation du conducteur aux différents sous-éléments, guidage fixe du conducteur.
Réf. 106175
DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur avec support de la pointe captrice
Pour la fixation de la pointe captrice aux différents sous-éléments, guidage fixe du conducteur.
Réf. 106178
DIDH 16 515 V2A GFK16
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur avec support de la pointe captrice
Pour la fixation de la pointe captrice aux différents sous-éléments, guidage fixe du conducteur.
Réf. 106180
DIDH 16 675 V2A GFK16
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur avec support de la pointe captrice
Pour la fixation de la pointe captrice aux différents sous-éléments, guidage fixe du conducteur.
Réf. 106185
DIDH 16 1015 V2A GFK16
Prix sur demande
Pièce
Boulon de fixation
Avec filetage M10, écrou, rondelle dentée et vis pour le support de la tige d'écartement.
Réf. 106301
BB16 GSM10 AL
Prix sur demande
Pièce
Boulon de fixation
Avec filetage M10, écrou, rondelle dentée et vis pour le support de la tige d'écartement.
Réf. 106309
BB16 GSM10 V2A
Prix sur demande
Pièce
Equerre de fixation
Équerre de fixation avec perçage D11 mm, par ex. pour les éléments d’écartement DEHNiso
Réf. 106310
BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Prix sur demande
Pièce
Equerre de fixation
Avec boulon de serrage (Al) pour tige d'écartement (Ø16 mm).
Réf. 106311
BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Prix sur demande
Pièce
Fixation sur garde-corps
Pour profilés creux carrés avec connecteur pour tige d'écartement (Ø16 mm).
Réf. 106312
BS 4K 20.50 BB16 ZG V2A
Prix sur demande
Pièce
Equerre de fixation
Pour tige d'écartement DEHNiso, avec perçage (Ø11 mm).
Réf. 106315
BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Prix sur demande
Pièce
Equerre de coin
Avec boulon de serrage (Al) pour tige d'écartement (Ø16 mm).
Réf. 106316
EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Prix sur demande
Pièce
Borne de raccordement avec boulons de serrage
Pour la fixation de supports écarteurs (Ø16 mm) par ex. sur des poutres en acier.
Réf. 106319
AK 3.18 BB16 V2A AL
Prix sur demande
Pièce
Étrier
Etrier pour la fixation des supports écarteurs aux tubes
Fixation á l'aide de bandes de serrages jusqu'à 30 mm (par ex. bande de serrage 25 x 0,3 mm avec tête de serrage, réf. 106 323) avec boulons de serrage pour tige d'écartement (Ø16 mm).
Réf. 106321
BB SPB30 BB16 V2A AL
Prix sur demande
Pièce
Attache avec connecteur de fixation
Pour la fixation de supports écarteurs (Ø16 mm) aux tubes par ex. avec collier de serrage, réf. 106 323.
Réf. 106322
AS SPB25 BB16 V2A
Prix sur demande
Pièce
Adaptateur pour support d'angle
Pour pointe de capture (Ø16 mm) avec 2 boulons de serrage pour tige d'écartement (Ø16 mm).
Réf. 106325
AD WAS 16 BB16 V2A
Prix sur demande
Pièce
Adaptateur pour support d'angle
Pour tube support DEHNiso-Combi (Ø50 mm) avec 2 boulons de serrage pour tige d'écartement (Ø16 mm).
Réf. 106326
AD WAS 50 BB16 V2A
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur pour tube support
Pour la fixation de conducteurs au tube support et pour le respect de la distance de séparation selon NF EN 62305-3.
Réf. 106328
DIDH 7.10 690 D50 V2A
Prix sur demande
Pièce
Support écarteur pour tube support
Pour la fixation de conducteurs au tube support et pour le respect de la distance de séparation selon NF EN 62305-3.
Réf. 106331
DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Prix sur demande
Pièce
Adaptateur de fixation
Pour bornes à rainure et bornes de raccordement.
Réf. 106340
BA RD8 BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Adaptateur de fixation
Pour bornes à rainure et bornes de raccordement.
Réf. 106341
BA90 RD8 BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Adaptateur de fixation
Pour bornes à rainure et bornes de raccordement.
Réf. 106342
BA130 RD8 BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Collier pour tube
Avec connecteur de fixation pour tige d'écartement (Ø16 mm) pour tubes jusqu'à Ø60 mm.
Réf. 106352
RS D40.60 BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Collier pour tube
Avec connecteur de fixation pour tige d'écartement (Ø16 mm) pour tubes jusqu'à Ø90 mm.
Réf. 106353
RS D70.90 BB16 V2A ZG
Prix sur demande
Pièce
Kit d’adaptateur
Kit d’adaptateur pour la réduction de diamètre de Ø50 mm à Ø40 mm.
Réf. 107399
RED D40 V2A DBS VBS
Prix sur demande
Pièce