Solutions isolées de protection contre la foudre
Composants en plastique à renfort de verre (PRV) pour dispositifs de capture isolés permettant de respecter la distance de séparation.
Support écarteur DEHNiso
Gamme de supports variables pour les conducteurs et les pointes de capture afin de maintenir les distances de séparation conformément à la norme DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Tige d’écartement en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) Ø16 mm, résistant aux UV, couleur gris clair.
Les tiges d’écartement DEHNiso satisfont les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).Détails du produitPointes de capture PRV/Al
Pour l’installation de dispositifs de capture séparés sur plot béton à clavettes,par ex. sur des toits plats.
Pour déterminer la distance de séparation (longueur de la tige d’écartement), on utilise km = 0,7 comme facteur matériel.
Diamètre 16 mm, résistant aux UV, couleur gris clair, plage de température permanente de -50 °C à +100 °C.
Les pointes de capture PRV/Alu satisfont les exigences de la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).Détails du produitSupports pour conducteurs de toiture DEHNiso
Gamme de supports variables, pour respecter les distances de séparation lors de la pose de conducteurs sur des toits plats.
Tige d’écartement en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) Ø10 mm, résistant aux UV, couleur gris clair.
Tige d’écartement avec plot béton et plaque de base, pour conducteurs Rd 8 mm.
Les supports de toiture DEHNiso sont testés conformément à la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).Détails du produitSets DEHNiso-Combi
Composants pour dispositifs de capture séparés.
Pour la protection de grandes structures par ex. d'installations d'air conditionné, goupes froids, etc.
Pour respecter la distance de séparation avec les parties électriquement conductrices selon NF EN 62305.
Pour déterminer la distance de séparation (longueur de la tige d’écartement), on utilise km = 0,7 comme facteur matériel.Détails du produitAccessoires pour protection contre la foudre séparée
Détails du produit