DEHNcube PV

  • Parafoudre prêt au raccordement, multipolaire pour les installations photovoltaïques avec indice de protection IP 65
  • Mise en œuvre facile de la protection contre les surtensions sans encombrement dans un boîtier de distribution
  • Câble de raccordement préconfectionné disponible pour le raccordement facile d’un parafoudre directement en amont de l’onduleur à protéger
  • Dispositif combiné de coupure et de mise en court-circuit avec coupure électrique sécurisée dans chaque chemin de protection (principe SCI breveté)
  • Raccordement facile, rapide et sans outillage via bornes à ressorts
  • Testé selon la norme EN 61643-31
  • Peut être utilisé dans tous les systèmes photovoltaïques conformément à IEC 60364-7-712

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

Parafoudre bipolaire avec indice de protection 65, comprenant un dispositif de déconnexion en trois étapes pour les onduleurs photovoltaïques pour la protection d'une entrée MPP.
Réf. 900910
DCU YPV SCI 1000 1M

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube YPV SCI 1000 2M

Parafoudre à 4 pôles avec indice de protection 65, comprenant un dispositif de déconnexion en trois étapes pour les onduleurs photovoltaïques pour la protection de deux entrées MPP.
Réf. 900920
DCU YPV SCI 1000 2M

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Coffrets de raccordement pour générateur pour les systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC pour protéger une entrée MPP et deux cordons.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900913
DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900921
DCU 2 YPV 1100 2M 1S

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger deux entrées MPP et deux cordons chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900923
DCU 2 YPV 1100 2M 2S

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger une entrée MPP et deux cordons.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900975
DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger deux entrées MPP et deux cordons chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900976
DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger trois entrées MPP et deux strings chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900978
DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger trois entrées MPP et deux strings chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900989
DCU 2 YPV 1+2 1100 4M 2S
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger trois entrées MPP et deux strings chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900990
DCU 2 YPV 1+2 1100 5M 2S
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1100 6M 1S

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger six entrées MPP à une chaîne (string) chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900979
DCU 2 YPV 1+2 1100 6M 1S
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1000 V DC, avec bornes de sectionnement, pour protéger trois entrées MPP et deux strings chacune.
Avec protection contre les surtensions et bornes à connexion rapide push-in pour l’entrée et la sortie.
Réf. 900991
DCU 2 YPV 1+2 1100 12M 2S
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger une entrée MPP et un cordon.
Réf. 900911
DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.
Réf. 900924
DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger trois entrées MPP et un string chacune.
Réf. 900931
DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger une entrée MPP et un cordon.
Réf. 900985
DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.
Réf. 900986
DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger deux entrées MPP et deux cordons chacune.
Réf. 900987
DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger trois entrées MPP et un cordon chacune.
Réf. 900988
DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100 V DC, pour protéger une entrée MPP et un cordon.
Réf. 900918
DCU S 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube S 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1100V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.
Réf. 900926
DCU S 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger une entrée MPP et un cordon.
Réf. 900980
DCU S 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Nouveau

Prix sur demande

Pièce

DEHNcube S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Coffret de raccordement de générateur pour systèmes photovoltaïques jusqu’à 1200 V DC, pour protéger deux entrées MPP et un cordon.
Réf. 900981
DCU S 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Nouveau

Prix sur demande

Pièce