Parafoudres pour les réseaux d’alimentation
Avec la gamme de parafoudres Red/Line, nous proposons des solutions destinées à protéger les systèmes jusqu’à 1000 V AC/1500 V DC contre les surtensions dues aux décharges atmosphériques et aux opérations de commutation.
Parafoudres combinés de type 1 + type 2
Les parafoudres combinés type 1 + type 2 à base d’éclateurs à air – DEHNventil, DEHNvenCI, DEHNshield, DEHNcombo – intègrent la liaison équipotentielle de protection contre la foudre et la protection des appareils terminaux dans un seul parafoudre.
Parafoudres coordonnés de type 1
Grâce à leur haute performance, les parafoudres coordonnés de type 1 à base d’éclateurs à air sont les plus adaptés pour les installations dans le tableau principal de systèmes de consommation basse tension.
Parafoudre de type 1
Les parafoudres de type 1 assurent la liaison équipotentielle de protection contre la foudre dans les systèmes électriques et permettent l’installation compacte d’un tableau général basse tension.
Accessoires pour parafoudres de type 1
Module de réception à fibre optique pour l’indication d’état sélective/l’indication groupée de perturbations de trois parafoudres coordonnés DEHNbloc Maxi S et, le cas échéant, DEHNgap Maxi S dans des systèmes à 5 conducteurs.
Parafoudres N-PE
Parafoudres N-PE de type 1 à base d’éclateurs à air DEHNgap pour l’intégration dans des systèmes TT ou TN en circuits 3+1 ou 1+1 entre le conducteur neutre N et le conducteur de protection PE.
Parafoudre de type 2
Les parafoudres de type 2 DEHNguard S / M ... CI / SCI sont disponibles pour les systèmes AC et DC ainsi que les applications photovoltaïques dans diverses versions et pour des tensions différentes.
Parafoudre de type 3
Les parafoudres de type 3 sont habituellement utilisés pour protéger les appareils terminaux. Différentes conceptions de boîtiers permettent un montage adapté, facile et au plus près des appareils à protéger.
Solutions d’installation électrique
Les solutions complètes de la gamme DEHNcube offrent des modules de protection et fonctionnels entièrement préassemblés pour une grande variété d’applications. Elles permettent une installation rapide et conforme aux normes.
Découpleurs
Découpleurs pour une protection optimale en cas de surtensions transitoires, temporaires et stationnaires provoquées par des tensions externes issues de différentes sources de perturbation (par ex. systèmes haute tension, systèmes d’alimentation ferroviaire, systèmes basse tension, impacts de foudre).
Accessoires
Des accessoires adaptés comme les bornes de raccordement, les coffrets d’isolation ou les peignes de répartition facilitent l’installation et la surveillance des parafoudres DEHN dans de nombreux cas d’application.
Appareils de mesure et de contrôle
Appareils multifonction pour mesurer la qualité de courant, dispositifs de surveillance pour l’enregistrement sans potentiel des processus de décharge au niveau des dispositifs de protection et systèmes pour tester la tension de déclenchement des parafoudres.
Éclateurs d’isolement
Les éclateurs d’isolement sont utilisées pour les installations aériennes et souterraines, pour la mise à la terre indirecte et la liaison des parties d'installation isolées en cas de foudre.
Barres de liaison équipotentielle
Barres de liaison équipotentielle et barres de terre pour la liaison équipotentielle de parties conductrices étrangères selon VDE 0100 ainsi que pour la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon DIN EN 62305-3.
Composants pour prise de terre en fondation
Éléments de raccordement pour les armatures et points de prise de terre ainsi que pour les entrées et traversées. Ces produits servent à raccorder un système de prise de terre au conducteur de descente ou à la liaison équipotentielle.
Composants pour équilibrage de potentiel circulaire
Colliers de serrage et supports de conducteurs pour la liaison équipotentielle de parties conductrices selon VDE 0100, section 410/540, ainsi que pour la liaison équipotentielle de protection contre la foudre selon la norme DIN EN 62305-3.
SDS
Les limiteurs de tension utilisés dans les installations ferroviaires servent à relier de manière durable les éléments situés au niveau de la ligne aérienne et de la zone d'emport de pantographe au conducteur de retour, même lorsque la tension de déclenchement est dépassée.
Protection des réseaux moyenne tension
Parafoudre moyenne tension pour la protection contre les surtensions des transformateurs, des tableaux de distribution et des lignes de transmission. Montage possible directement sur le mât, à la jonction ligne aérienne/câble ou sur le transformateur.