VCSD
- VCSD : Voltage Controlled Smart Decoupling Device
- Protection en cas de surtensions transitoires, temporaires et stationnaires
- Aucune influence négative des installations de protection cathodique contre la corrosion
- Un seuil de déclenchement réglable permet une utilisation flexible dans différentes applications
Batterie EB 9V LI
La réglementation des marchandises dangereuses permettent une expédition de Réf. 923099 seulement en Allemagne.
Réf. 923099
EB 9V LI1300 80
Prix sur demande
Pièce
VCSD 40 IP65
Dispositif de mise en court-circuit à tension asservie pour une utilisation dans les grands systèmes électriques interconnectés qui sont influencés par des tensions externes issues de différentes sources de perturbation (systèmes haute tension, systèmes d'alimentation en courant dans le domaine ferroviaire, systèmes basse tension, impacts de foudre).
Réf. 923401
VCSD 40 IP65
Prix sur demande
Pièce