TFS / KFSU

  • Pour le raccordement/la mise à la terre indirecte d'élements d'installation isolés en exploitation normale lors d'un impact de foudre
  • Application conformément à l'équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon la norme NF EN 62305
  • Avec des raccordements en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Installation possible à l'intérieur du bâtiment, à l'extérieur, dans des locaux humides ainsi que sous terre
  • Résistant à de très fortes décharges

TFS / KFSU

Éclateurs de lignes avec enveloppe en matière plastique et 2 raccordements ronds de 10 mm de diamètre en acier inoxydable.
Réf. 923023
TFS

Prix sur demande

Pièce

TFS / KFSU

Éclateurs de lignes avec enveloppe en matière plastique et 2 raccordements ronds de 10 mm de diamètre en acier inoxydable.
Réf. 923021
KFSU

Prix sur demande

Pièce