EXFS 100 / EXFS 100 KU
- Pour le raccordement/la mise à la terre indirecte d’éléments d’installation isolés en exploitation normale lors d’un impact de foudre
- Version conforme à l’équilibrage de potentiel pour la protection contre la foudre selon la norme NF EN 62305 pour les zones à risque d’explosion
- Pour le pontage de pièces d’isolement, par exemple : pipelines protégés cathodiquement contre la corrosion
- Pour une application fiable dans des zones à risque d’explosion 1 (gaz) ou 21 (poussières)
- Tension d’amorçage particulièrement basse
- Tenue particulièrement élevée au courant alternatif
- Certifié ATEX directive 2014/34/EU, CEIEx, UL et Inmetro
EXFS 100 : câble de raccordement Cu 25 mm²
Câble de raccordement pour EXFS 100 ; 2 cosses de câble Ø10,5 mm, matériau Cu/gal Sn, vis, écrou et rondelle-ressort.
Réf. 923025
AL EXFS L100 KS
Prix sur demande
Pièce
EXFS 100 : câble de raccordement Cu 25 mm²
Câble de raccordement pour EXFS 100 ; 2 cosses de câble Ø10,5 mm, matériau Cu/gal Sn, vis, écrou et rondelle-ressort.
Réf. 923045
AL EXFS L300 KS
Prix sur demande
Pièce
EXFS 100 : câble de raccordement Cu 25 mm²
Câble de raccordement pour EXFS 100 ; 2 cosses de câble Ø10,5 mm, matériau Cu/gal Sn, vis, écrou et rondelle-ressort.
Réf. 923035
AL EXFS L200 KS
Prix sur demande
Pièce
EXFS 100
Eclateur de ligne pour zones à risque d’explo avec enveloppe en matière plastique et raccordement fileté M10.
Réf. 923100
EXFS 100
Prix sur demande
Pièce
EXFS 100 KU
Éclateur de ligne Ex avec câbles de raccordement pour le montage en aérien ou en souterrain ; entouré d'une couche étanche ; peut être raccourci pour réaliser de longueurs des câbles courtes.
Réf. 923101
EXFS 100 KU
Prix sur demande
Pièce