Supports pour conducteurs de toiture DEHNiso

Si les distances de séparation ne sont pas respectées, des claquements peuvent se produire entre les conducteurs du système de protection extérieure contre la foudre et les installations électriques et métalliques situées à l’intérieur du bâtiment.
Or l’isolation électrique est encore trop souvent négligée lors de l’installation du système de protection extérieure contre la foudre. Dû à cette négligence, le dispositif de capture de la protection extérieure contre la foudre est installé sous forme de maille sur, par exemple, de grandes installations telles que des centres logistiques, des entrepôts à hauts rayonnages ou des bâtiments de production, sans que la distance de séparation nécessaire par rapport aux pièces métalliques et aux systèmes électriques sous-jacents ne soit respectée.

Les supports de conducteur de toit DEHNiso-DLH ont été développés pour réaliser la séparation électrique de manière simple et pratique dans le cadre de la protection extérieure contre la foudre. Ils sont composés d’une tige en plastique renforcé de fibres de verre (PRV) avec un support de toiture en plastique et un plot béton avec plaque de protection.

La distance entre les supports de toiture (centre à centre – tige PRV) ne dépasse pas 1,0 m.
Les supports de toiture sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA), si la distance de séparation définie de ≤ 1,0 m est respectée.
Ce système peut également être combiné avec des pointes de capture PRV/Alu lorsque, par ex., celles-ci sont nécessaires pour réaliser des zones de protection sur les structures de toit.

Tige d’écartement en matière plastique renforcé de fibres de verre (PRV) Ø10 mm, résistante aux UV, couleur gris clair
Pour déterminer la distance de séparation (longueur de la tige d’écartement), on utilise km = 0,7 comme facteur matériel.
Une longueur d’isolement de 220/360 mm correspond à une distance de séparation de 150/250 mm (dans l’air) ou de 300/500 mm (matériau solide).

Les supports de toiture DEHNiso sont testés conformément à la norme DIN EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).

Tige d'écartement avec support conducteur

À enficher dans la plaque de base (connecteur), stabilisée avec un plot béton. Pour un guidage surélevé de conducteurs, guidage libre du conducteur.
Réf. 253315
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
Prix sur demande
Pièce

Support de conducteur avec fiche support

Pour la fixation de conducteurs à la tige en PRV.
Réf. 253302
DILH 8 SB10 K GR
Prix sur demande
Pièce

Tige d’écartement pour supports de toiture DEHNiso

À couper selon la longueur souhaitée.
Réf. 253310
DIST 10 3000 GFK
Prix sur demande

Tige d'écartement avec support conducteur

À enficher dans la plaque de base (connecteur), stabilisée avec un plot béton. Pour un guidage surélevé de conducteurs, guidage libre du conducteur.
Réf. 253325
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
Prix sur demande
Pièce

Supports de toiture DEHNiso

Réf. 253115
DIDLH 8 H295 D300 BS
Prix sur demande
Pièce

Supports de toiture DEHNiso

Réf.
DIDLH 8 H295 D300 BS
Prix sur demande
Pièce

Supports de toiture DEHNiso

Réf. 253125
DIDLH 8 H435 D300 BS
Prix sur demande
Pièce