Sets DEHNiso-Combi

Composants pour dispositifs de capture séparés.
Pour la protection de grandes structures par ex. d'installations d'air conditionné, goupes froids, etc.
Pour respecter la distance de séparation avec les parties électriquement conductrices selon NF EN 62305.

Tube et tige d'écartement en matière plastique renforcée de fibre de verre (PRV), résistants aux UV, couleur gris clair, plage de température de -50 jusqu'à +100 °C.
  • Unité complète, prête pour l'installation
  • Faible poids
  • Construction stable
  • Brides de fixation à visser
  • Différents perçages selon les exigences de montage

Les sets DEHNiso-Combi sont dimensionnés pour une vitesse de vent allant jusqu'à 145 km/h.

Pour déterminer la distance de séparation (longueur de la tige d’écartement), on utilise km = 0,7 comme facteur matériel.
Une tige d’écartement de 1 m correspond à une distance dans l’air de 0,7 m.

La longueur libre max. se mesure entre le haut du tube support et la fixation murale la plus haute.

En cas de mise en œuvre avec un conducteur en aluminium (réf. 840 050), les distances possibles sont de 10 m max (prenez en compte l'affaiblissement).

En 1 partie, longueur totale 4200 mm

Réf. 105440
DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Prix sur demande
Pièce

En 1 partie, longueur totale 5700 mm

Réf. 105455
DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Prix sur demande
Pièce

En 2 parties, longueur totale 7200 mm

Réf. 105470
DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
Prix sur demande
Pièce