Service Marketing
Phone: +33390203222
Les services de votre tableau de bord.
Inscrivez-vous pour accéder à tous les outils.
La norme IEC 60364 (NF C 15-100) est la norme d'installations électriques à basse tension. Si une borne de recharge est installé à l'extérieur dans le domaine public celle-ci doit être mis en oeuvre selon la norme NF C 17-200 : installations électriques extérieures permanentes ou temporaires.
Le chapitre 443 de la norme IEC 60364-4-44 fournit les informations de QUAND le parafoudre doit être installé. Par exemple, si des surtensions peuvent avoir des effets sur les services publics, les activités commerciales et industrielles et si des équipements sensibles de catégorie I + II.
Le chapitre 534 de la norme IEC 60364-5-53 traite de la question QUELLE parafoudre doit être sélectionné et COMMENT devons nous l'installer.
La norme IEC 60364-7-722 – Exigences pour les installations ou emplacements spéciaux – Fournitures pour véhicules électriques
Depuis juin 2019, la nouvelle norme IEC 60364-7-722 rend obligatoire l’installation d'un parafoudre sur les installations électriques accessibles au public.
722.443 Protection contre les surtensions transitoires d’origine atmosphérique
722.443.4 Commande de surtension
Un point de raccordement accessible au public est considéré comme faisant partie d’une installation publique et doit donc être protégé contre les surtensions transitoires. Comme précédemment, les parafoudres sont sélectionnés et installés conformément au chapitre 443 et 534 de la norme IEC 60364.