DEHNplan
3D tervező szoftver
3D tervező szoftver
DEHNplan: gyors út a szabványos villámvédelemhez.
CAD programunk segítségével könnyedén tervezhet a szabványoknak megfelelő külső villámvédelmi rendszereket.
BIM-kompatibilis webalapú szoftvermegoldás mérnöki irodák, tervezőmérnökök és villámvédelmi-kivitelezők számára, amely alkalmas a védett tér és a biztonsági távolság grafikus megjelenítésére, továbbá az anyaglista automatikus kigyűjtésére. A rendszeres frissítések segítségével a program mindig naprakész. Nincs szükség előzetesen speciális ismeretekre, hogy használni tudja a DEHNplan-t: a külső villámvédelem, alapozásföldelés és CAD ismeret a legfontosabb előfeltételei a DEHNplan optimális és hatékony használatához.
Részletek + KöltségekElőnyök
- 100 %-ban megfelel az MSZ EN 62305 szabványnak
- BIM-kompatibilis szoftver
- egyszerű használat
- a védett terek és biztonsági távolság vizuális modellezése
- rendszeres frissítések
- automatikus anyaglista
Tudjon meg többet a
DEHNplan-ról
EGY szoftver
ami minden igénynek megfelel
- Villámvédelem és földelés tervezés 3D-ben az MSZ/IEC 62305 szerint
- BIM-kompatibilis - IFC import és export
- Felfogó rendszerek telepítése
- Levezetők telepítése
- Szélteher/szélsebesség figyelembe vétele
- A védett tér szerkesztése és megjelenítése
- A biztonsági távolság számítása és megjelenítése
- Földelőrendszer tervezése az MSZ/DIN 18014 és MSZ/IEC 62305-3 szabvány alapján
- 3D-s DEHN cikkszám könyvtár
- WEB-alapú, több helyről elérhető szoftver
- Központi, web-alapú adattárolás
Szoftver
Made in Germany
A BITMi logót olyan cégek használhatják, ha a szoftverük Németországban került kifejlesztésre "Software made in Germany". A DEHN SE DEHNplan szoftverét 2022-ben minősítette a Bundesverband IT- Mittelstand e.V. (German Federal Association of Medium-Sized IT Enterprises, röviden "BITMi" ).
Rendszer
követelmények
Operációs rendszerek | Microsoft Windows 10 (64 Bit), Microsoft Windows 11 | Figyelem: Nem fut Citrix megoldáson belül vagy távoli asztal módban |
CPU | Alapkövetelmény: 2.5-2.9 GHz CPU| Ajánlott: 3 GHz, vagy több CPU |
RAM | Minimális követelmény: 4 GB | Ajánlott: 16 GB |
Képernyőfelbontás | Hagyományos rendszer: 1920 x 1080 px true color |
Videókártya | Minimum követelmény: 1 GB GPU OpenGL support-tal | Ajánlott: 4 GB GPU OpenGL support-tal |
Merevlemez | Minimum követelmény: 1 GB | Ajánlott: 5 GB |
Mutató eszköz | Kompatibilis MS egérrel, középső egérrel, vagy görgető gombbal |
Böngésző | Google Chrome |
Felhatalmazás | Admin jog a telepítéshez |
Költségek és
Liszenszek
A liszensz éves díja 839,50 Euro (nettó). A szoftvert 60 napig ingyenesen tesztelheti. Ha a minimális 12 hónapos futamidő lejárta után továbbra is szeretné használni a DEHNplant, akkor újabb megrendelést kell leadnia. Az előfizetés nem újul meg automatikusan. Az érvényes liszensz lehetővé teszi, hogy az Ön cégén belül mindenki használhassa a DEHNplan-t. A vázlatok elmenthetők, és más alkalmazottak később tovább tudnak dolgozni a terven. Ha több alkalmazott egyidejűleg akarja használni a DEHNplan-t akkor további liszenszet kell vásárolnia.
Felkeltettük
az érdeklődését?
Rendelje meg és élvezze az előnyöket!
Megjegyzés: A program telepítése/letöltése a regisztráció után, a DEHNproject webfelületen keresztül lehetséges.
Tudnivalók & Támogatás
DEHNacademy e-learning platformunkon lévő DEHNplan webinárium kényelmes és könnyű módja a DEHNplan funkcióinak megismerésére és a használat elsajátítására. Ha ingyenes webináriumunkra fel szeretne íratkozni, vagy támogatást szeretne kapni, illetve tanfolyamra van szüksége lépjen velünk kapcsolatba!
Oktató anyagok
Érdeklődik? A DEHNacademy felületünkön rövid videókat talál, amely betekintést ad a szoftver működésébe és segít megtenni az első lépéseket.
Kérdések
Kérdései vannak? – Lépjen velünk kapcsolatba! Szakértőink szívesen segítenek!
Workshopok
Downloads
Flyer | DEHNplan | Digitally planning lightning protection | .pdf 0.5 MB |
Szívesen
segítünk Önnek
Műszaki jellegű kérdései vannak a szoftver használatával kapcsolatban?
A DEHNplan műszaki támogatás csapata boldogan megválaszolja az Ön kérdéseit..
Kérjen támogatást – hozzáértéssel és ingyenesen.
Telefon: +36-1-3711091
Küldjön E-mail-t!