| Norma | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) |
| Tensione nominale (UN) | 30 ... 60 kV |
| Gamma di temperatura | –25 °C ... +70 °C, classe climatica N e W |
| Lunghezza totale (lG) | 2560 mm |
| Immersione (lO) | 910 mm |
| Materiale puntale di prova | tubo in resina epossidica rinforzato con fibra di vetro |
| Materiale indicatore | materiale plastico, completamente isolato |
| Materiale asta isolante | tubo in poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Tipo di costruzione | composto |
| Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche | sì |
| Luogo d'impiego | impianti all'interno e all'esterno |
| Indicazione | acustica e ottica |
| Materiale elettrodo di prova | lega Cu/gal Sn |