Rivelatore di tensione
Rivelatori di tensione in esecuzione compatta e separata per sistemi AC e DC, concepiti per la verifica onnipolare dell'assenza di tensione sul posto di lavoro.
Spannungsprüfer DEHNproX HVD
- Rivelatore di tensione intelligente DEHNproX HVD
- Unipolare secondo la norma DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
- Dispositivo di auto-verifica di tutte le parti attive, compreso il puntale di prova verificabile
- Indicatore ottico a 360° e segnale acustico
- Riconoscimento della frequenza incluso e predisposto per l'app DEHNwork
- Intervallo di temperatura: -40 °C ... +70 °C
- Utilizzabile anche durante le precipitazioni atmosferiche
- Lunghezza di trasporto ridotta grazie all’asta isolante avvitabile (M12) con terminale per il prolungamento dell'impugnatura
Dettagli prodottoRivelatore di tensione PHE4 media tensione
Sicuro su tutta la linea
Nuovo rivelatore di tensione capacitivo secondo DIN VDE 0682-41 per stabilire la mancanza di tensione su tutti i poli su impianti con tensione media fino a 36 kV compresa autoverifica di tutte le parti attive fino alla punta.Dettagli prodottoRivelatore di tensione PHE4 alta tensione
Sicuro su tutta la linea
Nuovo rivelatore capacitivo secondo DIN VDE 0682-411 per stabilire la mancanza di tensione su tutti i poli su impianti ad alta tensione fino a 420 kV.Dettagli prodottoRivelatore di tensione PHE4 (British Influenced Voltage Level)
Sicuro su tutta la linea
Nuovo rivelatore di tensione secondo DIN VDE 0682-411 per la verifica su tutti i poli della mancanza di tensione sugli impianti di tensione media di 3,3kV, 6,6kV, 11kV, 22kV fino a 33kV compresa l'autoverifica di tutte le parti attive fino al puntale.Dettagli prodottoRivelatore di tensione PHE III
Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione contattando la zona di lavoro secondo EN 50110 (DIN VDE 0105-100)- Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche
- Utilizzabile all’interno ed all’esterno
- Con dispositivo di auto-verifica
- Indicazione ottica ed acustica
- Lunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante (M12) e puntale di prova avvitabili
- Fioretto isolante ad innesto per la parte terminale della prolunga per l'impugnatura
- Sostituzione della batteria, veloce e senza l’ausilio di attrezzi
Dettagli prodottoPuntale di prova PHE III ZK
Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione tramite contatto sulla zona di lavoro secondo EN 50110 (DIN VDE 0105-100).
Con snodo a scatti universale secondo la norma DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832) per il montaggio su asta isolante.- Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche
- Utilizzabile all’interno ed all’esterno
- Con dispositivo di auto-verifica
- Con funzione standby
- Con snodo a scatti
- Indicazione ottica ed acustica
- Facile sostituzione della batteria senza l'ausilio di attrezziS
- Puntale di prova avvitabile
Dettagli prodottoKit per rivelatore di tensione PHE III
Rivelatore di tensione capacitivo a costruzione componibile secondo DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) per la verifica su tutti i poli della mancanza di tensione tramite rilevamento sul punto di lavoro secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1).- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Per applicazione all’interno e all’esterno
- Con dispositivo di autoverifica
- Indicazione ottica e acustica
- Sostituzione facile della batteria senza attrezzatura supplementare
- In contenitore adatto per il trasporto
Dettagli prodottoRivelatore di tensione PHE
Rivelatore di tensione capacitivo a costruzione componibile secondo DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) per la verifica su tutti i poli della mancanza di tensione sul punto di lavoro secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1).- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Per applicazioni all’interno e all’esterno
- Con dispositivo di autoverifica
- Indicazione ottica
- Sostituzione semplice della batteria
- Lunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante avvitabile
Dettagli prodottoKit per rivelatore di tensione PHE
Rivelatore di tensione capacitivo secondo DIN VDE 0681-6 per la verifica della mancanza di tensione tramite la rilevazione sulla linea aerea di contatto delle ferrovie elettriche secondo DIN VDE 0105-100 (EN 51110).- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Per le linee di contatto aereo delle ferrovie elettrificate
- Con dispositivo di autoverifica
- Indicazione ottica
- Lunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante componibile
- Esecuzione in sei parti per il trasporto in auto
- In contenitore adatto per il trasporto
Dettagli prodottoRivelatore di tensione PHG II
Rivelatore di tensione capacitivo come tipo di costruzione componibile secondo DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) per la verifica su tutti i poli della mancanza di tensione tramite contatto sul punto di lavoro secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110).- Da applicare all’interno
- Buona percezione dell’indicazione visiva attraverso 3 LED.
- Senza batterie
Dettagli prodottoKit di rivelatori di tensione e distanza ASP
Rivelatore di tensione e distanza per verificare su tutti i poli la mancanza di tensione tramite contatto sulla parte di terra dell'isolatore nell'impianto secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110).- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Per applicazioni all’interno e per linee aeree
- Con dispositivo di autoverifica
- Indicazione ottica e acustica
- Sostituzione facile della batteria senza bisogno di attrezzi
- In contenitore adatto per il trasporto
Dettagli prodottoIndicatore di alta tensione HSA 194
Rivelatore di tensione e distanza per la verifica della mancanza di tensione tramite disposizione sulla parte di terra dell’isolatore nell’impianto secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110).- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Per la verifica senza contatto della mancanza di tensione sulle linee ferroviarie monofase di terra connesse al centro
- Con dispositivo di autoverifica
- Indicazione ottica e acustica
- In contenitore adatto per il trasporto
Dettagli prodottoIndicatore di alta tensione HSA 205
Indicatore di alta tensione senza contatto per la verifica su tutti i poli della mancanza di tensione con il rispetto della distanza minima relativa alla tensione nominale per la parte attiva sul punto di lavoro secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110).- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Per linee aeree e impianti di commutazione di linee aeree
- Ampio campo di tensione nominale
- Con dispositivo di autoverifica
- Indicazione ottica e acustica
- In contenitore adatto per il trasporto
Dettagli prodottoRivelatore di tensione continua PHE/G
Rivelatore resistivo di tensione continua (bipolare), costruzione componibile in appoggio a DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) per verificare l’assenza di tensione tramite contatto sul punto di lavoro secondo DIN VDE 0105-100 (EN 50110).- Per tensioni nominali fino a 7,5 kV DC o 24 kV DC
- Utilizzabile durante le precipitazioni atmosferiche
- Utilizzabile all’interno e all’esterno
- Con dispositivo di auto-verifica
- Indicazione visiva
- Morsetto di messa a terra con manico girevole e magnete
- Asta isolante con giunto a innesto come terminale della prolunga per l’impugnatura
- Lunghezza di trasporto ridotta grazie all’asta isolante avvitabile
Dettagli prodottoRivelatore di tensione bipolare per impianti di alimentazione
Rivelatore di assenza di tensione per reti a bassa tensione secondo la norma DIN VDE 0682-401 per verificare l’assenza di tensione in tutti i poli tramite contatto sul punto di lavoro secondo la norma DIN VDE 0105-100 (EN 50110).Dettagli prodottoRivelatore di tensione bipolare per gli elettricisti e per l’industria
Rivelatore di tensione bipolare per tensioni nominali fino a 1000 V AC (1200 V DC) a norma EN 61243-3 (VDE 0682-401). Ideale per le verifiche della tensione negli impianti fotovoltaici ed eolici, nei veicoli ibridi, nelle alte tensioni di sistema per l’industria, nel settore dei servizi e dell’artigianatoDettagli prodotto