Kit di rivelatori di tensione e distanza ASP

Verificare in modo facile e sicuro
  • Facile e leggero da maneggiare per mezzo della forma costruttiva compatta
  • Risparmio di costi e spazio per il trasporto

Categoria ""L"", 50 Hz

Art.-N. 767571
ASPS 110 420 L
Prezzo su richiesta
Articolo

Categoria ""L"", 16,7 Hz

Per la verifica senza contatto della mancanza di tensione su linee ferroviarie monofase di terra connesse al centro.
Art.-N. 767565
ASPS 110 132 16.7 L
Prezzo su richiesta
Articolo

Categoria ""S"", 50 Hz

Art.-N. 767572
ASPS 110 420 S
Prezzo su richiesta
Articolo

Categoria ""S"", 50 Hz

Art.-N. 767582
ASP 110 420 S
Prezzo su richiesta
Articolo

Categoria ""S / L"", 50 Hz

Art.-N. 767573
ASPS 110 420 S L
Prezzo su richiesta
Articolo