Lista desideri
  1. Prodotti
  2. Protezione da fulmini / messa a terra
  3. Dispositivo di captazione / Calata / Parafulmine isolato
  4. Tetti metallici / Tetti in lamiera ondulata – Staffe portafilo per tetti

Tetti metallici / Tetti in lamiera ondulata – Staffe portafilo per tetti

Staffe portafilo per l'installazione di un dispositivo di captazione su tetti metallici, in lamiera ondulata o grecata.
  • Accessori per tetto metallico / tetto in lastre ondulate

    Accessori per tetto metallico / tetto in lastre ondulate

    Dettagli prodotto
  • Staffa portafilo per tetti metallici

    Staffa portafilo per tetti metallici

    Per il fissaggio di ulteriori captatori su coperture metalliche.
    Con l'utilizzo di 2 staffe portafilo comprovate per la copertura corrispondente (morsetti/cavallotto di fissaggio), è garantita la portata con corrente di fulmine di 100 kA (10/350 µs).
    Dettagli prodotto
  • Staffa portafilo per tetti con base adesiva

    Staffa portafilo per tetti con base adesiva

    Per la realizzazione di impianti di captazione p.es. su tetti metallici trapezoidali. La staffa portafilo può essere utilizzata su superfici piane (senza struttura) come p.es. tetti metallici/superfici metalliche. Le staffe portafilo vengono incollate sul tetto (togliere la guaina protettiva).
    Dettagli prodotto
  • Staffa portafilo per tetti in ondulato

    Staffa portafilo per tetti in ondulato

    Per la posa di conduttori sul colmo e conduttori sulla copertura.

    Interasse 177 mm (profilo 5) e 130 mm (profilo 8).
    Dettagli prodotto