Morsetti, connettori
Morsetto MV
Morsetto di collegamento multiuso per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T" e parallele; componibile.Dettagli prodottoMorsetti MV con perno di bloccaggio
- Morsetto di collegamento multiuso con perno di bloccaggio per l’utilizzo universale come morsetto a croce, a T e parallelo; in due partiBloccaggio sicuro del morsetto MV con disposizione a croce
- Risparmio di tempo per il montaggio grazie alla tecnologia a vite unica
Dettagli prodottoMorsetto MMV
Morsetto di collegamento multiuso "mini" per l'applicazione universale per conessioni a croce, a "T" e parallele, con protezione contro lo svitamento.Dettagli prodottoMorsetto Maxi -MV
Morsetto di collegamento multiuso "maxi" per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T" e parallele, per la connessione di dispersori di profondità oppure ferri d'armatura; a tre componenti, con filetto nella parte inferiore.Dettagli prodottoConnettore KS
Connettore KS per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. a profilati piatti, fascette per pluviali oppure altre parti dell’impianto LPS.Dettagli prodottoConnettore
Per il collegamento di conduttori tondi per disposizioni a ""T"" e longitudinali.Dettagli prodottoMorsetto di sezionamento ES
Morsetto di sezionamento ES per il collegamento dei conduttori con le adduzione a terra.Dettagli prodottoConnettore universale
Per collegamenti a croce, a T e paralleli e connessioni a coppie di fili.Dettagli prodottoConnettore parallelo
Per il collegamento di due conduttori in modo parallelo.Dettagli prodottoManicotto di giunzione
Per il collegamento di due conduttori tondi in disposizione longitudinale con 4 viti.Dettagli prodottoMorsetto a croce per collegamenti fuori terra
Di conduttori disposti a croce, in parallelo e a ""T"".Dettagli prodottoMorsetto a croce per collegamenti fuori e sotto terra
Di conduttori disposti a croce, in parallelo e a ""T"".Dettagli prodottoMorsetto a croce con vite tonda a testa piatta per collegamenti fuori e sotto terra
Di conduttori disposti a croce, in parallelo e a ""T"". Versione con protezione contro lo svitamento per il montaggio con un utensile.Dettagli prodottoMorsetto SV per collegamenti sotto terra
Morsetti dicollegamento obliqui per collegamenti a croce, in parallelo e a "T".Dettagli prodottoMorsetto SV per collegamenti fuori e sotto terra
Morsetti dicollegamento obliqui per collegamenti a croce, in parallelo e a "T", con protezione contro lo svitamento delle viti.Dettagli prodottoMorsetti SVP per collegamenti fuori e sotto terra
Morsetto SVP per collegamenti a croce ed in parallelo, parte superiore con asola aperta (non è necessario svitare completamente le viti).Dettagli prodottoMorsetto di collegamento
Per il collegamento a costruzioni meccaniche e lamiere in acciaio.Dettagli prodottoMorsetto di collegamento per travi in acciaio
Esecuzione pesante, per il collegamento a costruzioni in acciaio.Dettagli prodottoMorsetto di collegamento con piastra di pressione
Per la connessione a costruzioni e lamiere in acciaio con tecnica a vite unica.Dettagli prodottoMorsetto scanalato
Per il collegamento di conduttori con scanalature ovvero per il collegamento di conduttori con scanalature di materiale diverso.Dettagli prodottoMorsetto scanalato superficie di contatto maggiorata
Per il collegamento di conduttori con scanalature; superficie di contatto ampliata.Dettagli prodottoMorsetto di giunzione multidirezionale
Per il collegamento sicuro di conduttori rotondi e piatti, nonché di connessioni piegate. Grazie al loro design flessibile, questi morsetti si prestano a un impiego universale sia in configurazione a croce sia in configurazione parallela, risultando adatti a un’ampia gamma di combinazioni di conduttori. Che si tratti di collegamenti tondo/tondo o tondo/piatto, i morsetti MFV garantiscono una connessione solida e duratura e consentono un’installazione flessibile. Sono la soluzione ottimale per i requisiti di connessione più esigenti in un'ampia gamma di applicazioni.Dettagli prodottoMorsetto per grondaia
Per il collegamento di conduttori con grondaie.Dettagli prodottoMorsetto per grondaia con vite unica
Per il collegamento di conduttori con grondaie.Dettagli prodottoMorsetto per griglia fermaneve
Per il collegamento di conduttori con griglie fermaneve, collegamento con cavallotto di fissaggio a due viti, longitudinaleDettagli prodottoGanasce
Per il collegamento di rivestimenti metallici mediante rivetti oppure viti.Dettagli prodottoMorsetto a compressione
Per il collegamento di conduttori a parti della costruzione.Dettagli prodottoElemento di bloccaggio
Per il collegamento di conduttori piatti su pezzi di costruzione o ad es. morestti di collegamento per travi di acciaio (senza fori sul nastro piatto).Dettagli prodottoMorsetto FS
Per la connessione di aste e punte di captazione con una oppure più conduttori; con due conduttori si ha una suddivisione migliore della corrente da fulmine e una riduzione della distanza di sicurezzaDettagli prodottoMorsetto per asta
Per il collegamento di aste di captazione con conduttori, per il collegamento longitudinale di conduttori di tutte le materie prime.
Per il collegamento trasversale (collegamento a croce) solo adatto per Fe/tZn e acciaio INOX.Dettagli prodottoManicotto di giunzione per aste di captazione
Con coniatura (battuta) per il collegamento di aste di captazione con lunghezze maggiori (lunghezze di trasporto).
Con l'applicazione del manicotto di giunzione è necessario un ulterirore fissaggio dell'asta di captazione al di sopra del manicotto.Dettagli prodottoMorsetto MV per aste di captazione
Morsetti per il collegamento multiuso per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T" e parallele, a due componenti.Dettagli prodottoBussola in cupal
Per collegamenti resistenti alla corrosione tra acciaio oppure alluminio e rame.Dettagli prodottoLamiera in cupal
Lamiera in strisce per collegamenti resistenti alla corrosione tra acciaio oppure alluminio e rame.Dettagli prodottoMorsetto di sezionamento UNI
Per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra ovvero per il collegamento di conduttori in materiali differenti.Dettagli prodottoMorsetto di sezionamento Ö-Norm (norma austriaca)
Con vite di collegamento, per conduttori tondi.Dettagli prodottoMorsetto di collegamento/sezionamento
Sistema di collegamento a 2 oppure 3 componenti con parte inferiore filettata.Dettagli prodottoManicotto di sezionamento
Per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra.Dettagli prodottoMorsetto bimetallico di sezionamento con schermo
Esecuzione bimetallica per il collegamento di conduttori di materiale diverso.Dettagli prodottoComponenti di collegamento 200 kA (10/350 μs)
Per l'impiego nella classe di protezione I e II dell'impianto di protezione da fulmini (LPL I, II). Morsetti provati in appoggio alla norma CEI EN 62561-1(CEI 81-24) con una corrente impulsiva di fulmine di 200 kA (10/350 µs).Dettagli prodotto