Strumenti di misura, utensili, accessori
Contafulmini per la registrazione delle correnti di scarica. Strumenti di misura per la verifica degli impianti di messa a terra. Accessori per la raddrizzatura di conduttori tondi e piatti. Materiali isolanti e anticorrosione per morsetti e giunzioni interrate.
Contascariche
Contatore per la registrazione digitale di correnti impulsive.
L’apparecchio viene montato preferibilmente come contatore di scariche tra la barra equipotenziale e l’impianto di terra.Dettagli prodottoErdungsmesszange HT T2100
Dettagli prodottoMisuratore di terra con pinza Metraclip Earth
Utilizzabile per la misura dell’anello di terra. Categoria di misura CAT IV.
Facile manipolazione, display OLED ad alta risoluzione.
Calibratura automatica, interfaccia bluetooth compreso software.Dettagli prodottoApparecchio per la prova della continuità EP4
Apparecchio per la prova della continuità per la misurazione di resistenze ad es. di captatori, calate e barre di armatura impiegate a posteriori in strutture architettoniche.
Apparecchio per la prova adatto alla misurazione di resistenze in impianti di messa a terra secondo la norma DIN 18014 con una corrente di prova di 200 mA.Dettagli prodottoValigia con accessori di misura per l'apparecchio per la prova della continuità
Per il contenimento dell’apparecchio per la prova della continuità ed accessori di misura.
Equipaggiamento della valigia:- 2 bobine con maniglia e 50 m di cavo di misura blu, Art. 585 320
- 1 cavo di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m, nero, da ambo i lati con spinotto a banana, Art. 545 020
- 1 morsetto di prova, campo di serraggio – 1/2"", Art. 588 000
Dettagli prodottoValigia di misura di terra
La valigia è dotata per il trasporto di una comoda cinghia a tracolla.
Equipaggiamento della valigia:- 1 bobina con maniglia e 25 m di cavo di misura rosso, con spinotto a banana Art. n. 585 310
- 1 bobina con maniglia e 50 m di cavo di misura blu, con spinotto a banana Art. n. 585 320
- 2 picchetti di terra lunghezza 350 mm, Art. n. 587 460
- 2 cavi di misura 0,75 mm2, lunghezza 3 m, nero, su entrambe le estremità con spinotto a banana, Art. n. 545 020 (collegamento impianto di terra – misuratore di terra)
- 1 cavo di misurazione 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, rosso, su entrambe le estremità con spinotto a banana, Art. n. 545 010
- 1 cavo di misurazione 0,75 mm2, lunghezza 0,5 m, blu, su entrambe le estremità con spinotto a banana, Art. n. 545 011 (collegamento bobina – picchetto di terra)
- 1 morsetto di prova, campo di serraggio – 2-21 mm, Art. n. 588 000
La valigia è dotata di uno scompartimento per accogliere uno strumento di misura.Dettagli prodottoMacchina raddrizzafilo
Per il raddrizzamento di conduttori tondi in materiali diversi (Fe/tZn, rame e alluminio).Dettagli prodottoAttrezzi raddrizzafilo
Per l'angolatura e il raddrizzamento di conduttori.Dettagli prodottoAusilio di supporto
Ausilio di supporto in alluminio con staffa di sicurezza in acciaio inox, per zoccolo in cemento di 8,5 kg e 17 kg.Dettagli prodottoUtensile di montaggio
Per facilitare il montaggio di morsetti in posizioni d'armatura difficilmente accessibili e come utensile di prolungamento utilizzabile in modo universale.
Il nostro utensile di montaggio è disponibile in tre lunghezze diverse (200 mm, 400 mm, 800 mm) e può essere fissato ad avvitatori o avvitatori a batteria, a seconda della necessità.
È dotato di una bussola (larghezza della chiave: 17) con un magnete integrato molleggiato. Il magnete consente di reggere e avvitare morsetti rimanendo a distanza.
Grazie al molleggio, anche i dadi possono essere avvitati facilmente. Il ""corrimano"" rosso garantisce una presa salda e rimane stabile mentre l'albero sottostante ruota.Dettagli prodottoChiave multipla esagonale
Per l'impiego universale nell'installazione di impianti parafulmini, con quattro grandezze di chiave.Dettagli prodottoNastro jutato anticorrosione
Per l'isolamento e il rivestimento protettivo contro la corrosione di collegamenti interrati, come ad es. collegamenti a morsetto e a vite nel campo della messa a terra e della protezione dai fulmini, ma anche per il rivestimento successivo di cordoni di saldatura e pezzi sagomati nonché per manicotti, flange, armature, ecc.
L'inserto portante rivestito di petrolato su entrambe le estremità impedisce efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidità.- Applicabile in modo semplice e rapido
- Grande forza adesiva
- Rimane permanentemente plastico
- Eccellente isolamento elettrico
- Non contiene sostanze dannose per le persone o per l'ambiente
Dettagli prodottoTubo termorestringente
Tubo termorestringente per la fasciatura di conduttori Td e Pt, p.es. per la fuoriuscita di linguette di connessione dal cemento oppure aste di adduzione a terra dal terreno.
Esecuzione stabilizzata ai raggi UV, lunghezza su richiesta.Dettagli prodotto