DEHNventil modular
- caricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3, composto da elemento base e un singolo modulo di protezione innestabile
- Tecnologia spinterometrica RAC potente e per la protezione delle utenze finali
- Selettività verso fusibili 20 A gG fino a una corrente di di cortocircuito di 50 kAeff
- Capacità di scarica fino a 100 kA (10/350 μs)
- Permette la protezione di utenze finali
- Indicazione di funzionamento / guasto tramite marcatura verde / rossa nella finestrella e monitoraggio di tutti i poli
- Sostituzione semplice e senza attrezzi del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo
DEHNventil M2 TNC FM
Scaricatore combinato modulare per sistemi TN-C.
Art.-N. 956305
DV M2 TNC 255 FM
Articolo
DEHNventil M2 TNS FM
Scaricatore combinato modulare per reti TNS.
Art.-N. 956405
DV M2 TNS 255 FM
Articolo
DEHNventil M2 TT FM
Scaricatore combinato modulare per reti TT e TNS (circuito 3+1).
Art.-N. 956315
DV M2 TT 255 FM
Articolo
DEHNventil M2 TN FM
Scaricatore combinato modulare per reti monofase TN.
Art.-N. 956205
DV M2 TN 255 FM
Articolo
DEHNventil M2 TT 2P FM
Scaricatore combinato modulare per reti monofase TT e TN (circuito 1+1).
Art.-N. 956115
DV M2 TT 2P 255 FM
Articolo
DEHNventil M TNC (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti TN-C.
Art.-N. 951300
DV M TNC 255
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TNC (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti TN-C.
Art.-N. 951305
DV M TNC 255 FM
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TNS (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti TN-S.
Art.-N. 951400
DV M TNS 255
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TNS (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti TN-S.
Art.-N. 951405
DV M TNS 255 FM
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TT (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti TT e TN-S (circuito 3+1).
Art.-N. 951310
DV M TT 255
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TT (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti TT e TN-S (circuito 3+1).
Art.-N. 951315
DV M TT 255 FM
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TN (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti monofase TN.
Art.-N. 951200
DV M TN 255
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TN (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti monofase TN.
Art.-N. 951205
DV M TN 255 FM
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TT 2P (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti monofase TT e TN (circuito 1+1).
Art.-N. 951110
DV M TT 2P 255
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil M TT 2P (FM)
Scaricatore combinato modulare per reti monofase TT e TN (circuito 1+1).
Art.-N. 951115
DV M TT 2P 255 FM
Prodotto fuori produzione
Articolo
DEHNventil ACI TNC FM
Scaricatore combinato modulare con Advanced Circuit Interruption (ACI) per sistemi TN-C.
Art.-N. 961305
DV ACI M TNC 264 FM
Nuovo
Articolo
DEHNventil ACI TNS FM
Scaricatore combinato modulare con Advanced Circuit Interruption (ACI) per sistemi TN-S.
Art.-N. 961405
DV ACI M TNS 264 FM
Nuovo
Articolo
DEHNventil M2 880 FM
Set costituito da scaricatori di corrente di fulmine e di sovratensione innestabili, inclusa barra di cablaggio del modulo isolata applicabile in sistemi a inverter con anti-PID attivo, con offset DC massimo pari a 750 V DC. Collegamento degli impianti di messa a terra conforme alla norma IEC 60364-4-44, Tabella 44.A1 - collegamento tra RE e Z e tra RE e RA.
Art.-N. 961151
DV M2 880 FM
Nuovo
Articolo