EXFS 100 / EXFS 100 KU
- Per la connessione / messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d’impianto normalmente isolati
- Esecuzione per l’impiego nell’equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in ambiente Ex
- Per il ponticellamento di elementi isolanti, flange isolanti, ecc., nei tratti di tubazioni con sistema di protezione catodica
- Per l’applicazione sicura nella zona con pericolo d’esplosione 1 (gas) e 21 (polveri)
- Tensione d’intervento particolarmente bassa
- Tenuta alla corrente alternata particolarmente alta
- Omologazione secondo direttiva ATEX 2014/34/EU, IECEx, UL ed Inmetro
EXFS 100: cavo di collegamento Cu 25 mm²
Cavo di collegamento per EXFS 100; 2 capicorda Ø10,5 mm, materiale Cu/gal Sn, vite, dado e grova.
Art.-N. 923035
AL EXFS L200 KS
Articolo
EXFS 100: cavo di collegamento Cu 25 mm²
Cavo di collegamento per EXFS 100; 2 capicorda Ø10,5 mm, materiale Cu/gal Sn, vite, dado e grova.
Art.-N. 923045
AL EXFS L300 KS
Prodotto fuori produzione
Articolo
EXFS 100: cavo di collegamento Cu 25 mm²
Cavo di collegamento per EXFS 100; 2 capicorda Ø10,5 mm, materiale Cu/gal Sn, vite, dado e grova.
Art.-N. 923025
AL EXFS L100 KS
Articolo
EXFS 100
Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, con rivestimento in materiale plastico e collegamento a viti filettate M10.
Art.-N. 923100
EXFS 100
Articolo
EXFS 100 KU
Spinterometro di sezionamento Ex con cavi di collegamento per il montaggio fuori e sotto terra. Con rivestimento restringente a tenuta stagna. I cavi possono essere accorciati per ottenere dimensioni di conduttore più corte possibili.
Art.-N. 923101
EXFS 100 KU
Articolo