Accessori per la conduttura HVI light plus
I più diversi articoli per il fissaggio delle calate isolate resistenti alle alte tensioni nel percorso di scarica e del conduttore nonché i più svariati accessori.
Grazie all’accoppiamento variabile da Ø 20 mm a Ø 23 mm o da Ø 20 mm a Ø 21 mm, le staffe portafilo sono utilizzabili, tra l’altro, per le condutture HVI light, HVI light plus e HVI.
Grazie all’accoppiamento variabile da Ø 20 mm a Ø 23 mm o da Ø 20 mm a Ø 21 mm, le staffe portafilo sono utilizzabili, tra l’altro, per le condutture HVI light, HVI light plus e HVI.
Altezza 19 mm
Art.-N. 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Articolo
Angolare per il fissaggio orizzontale piatto a parete
Angolare per il fissaggio a parete per montaggio orizzontale, per aste di captazione D40 o tubi portanti DEHNcon-H.
Art.-N. 105140
WB D40 WA V2A
Articolo
Peso 17 kg con cuneo
Zoccolo in cemento per aste di captazione, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati, oppure per aste di captazione indipendenti con tripode.
Esecuzione sovrapponibile, per aste di captazione Ø16 mm, bombate, con riduzione di diametro o distanziatori DEHNiso Ø16 mm.
Esecuzione sovrapponibile, per aste di captazione Ø16 mm, bombate, con riduzione di diametro o distanziatori DEHNiso Ø16 mm.
Art.-N. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Articolo
Esecuzione grande
Base di supporto per la protezione delle coperture dei tetti sotto lo zoccolo in cemento. Esecuzione grande per peso 17 Kg.
Art.-N. 102050
ULP KS D370 SW
Articolo
Angolare per il fissaggio verticale a parete
Angolare di fissaggio a parete per montaggio verticale, per aste di captazione D40, tubi portanti DEHNcon-H o DEHNiso-Combi.
Art.-N. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Articolo
Esecuzione piccola
Base di supporto per la protezione delle coperture dei tetti sotto lo zoccolo in cemento. Esecuzione piccola per peso 8,5 Kg.
Art.-N. 102060
ULP KS D280 SW
Articolo
Angolare per il fissaggio verticale a parete
Esecuzione come art. n. 105 342, ma con distanziatore lunghezza 95 mm, invece di 30 mm.
Art.-N. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Articolo
Con fissaggio unico del conduttore tipo FB
Art.-N. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 150-200 mm
Angolare di fissaggio a parete con campo di serraggio regolabile da 150 a 200 mm per aste di captazione D40, tubi portanti DEHNcon-H o DEHNiso-Combi, dotate di cavallotto doppio di fissaggio per la connessione di 2 Td 8-10 mm.
Art.-N. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Articolo
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Esecuzione come art. n. 105 343, ma con campo di regolazione 230 - 400 mm invece di 400-700 mm.
Art.-N. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Articolo
Peso 8,5 kg con cuneo
Zoccolo in cemento per punte di captazione Ø10 mm (lunghezza 1000 mm), per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani e per il fissaggio di distanziatori ad es. per anelli perimetrali separati con distanziatori DEHNiso Ø16 mm, lunghezza fino a 675 mm (distanza 0,8 m).
Art.-N. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Articolo
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Art.-N. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Articolo
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Esecuzione come art. n. 105 343, ma con campo di serraggio regolabile 700-1300 mm, invece di 400-700 mm.
Art.-N. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Articolo
Fascetta di fissaggio
Collari per il fissaggio dei tubi portanti p.es. al palo d'antenna con distanziatore di lunghezza 30 mm, da poter compensare elementi di fissaggio delle antenne.
Art.-N. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Articolo
Fissaggio per ringhiere
Art.-N. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Articolo
Fissaggio per ringhiere con elemento distanziatore
Con elemento distanziatore per bilanciare ad es. le staffe delle antenne.
Art.-N. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Articolo
Collare di fissaggio a fascetta
Art.-N. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Articolo
Distanziatore con elemento di equipotenzialità per conduttura HVI light plus
Distanziatore per la creazione della zona terminale variabile della conduttura HVI light plus.
Con morsetto MV per il collegamento all’equipotenzialità (Td 16 mm / Td 8-10 mm).
Lo zoccolo in cemento (Art. 102 010, peso 17 kg) e la piastra di base (Art. 102 050) sono da ordinare separatamente.
Con morsetto MV per il collegamento all’equipotenzialità (Td 16 mm / Td 8-10 mm).
Lo zoccolo in cemento (Art. 102 010, peso 17 kg) e la piastra di base (Art. 102 050) sono da ordinare separatamente.
Art.-N. 105466
DH PAE 18 D16 1000 AL V2A
Articolo
Unnamed
Per il fissaggio (tesatura) delle staffe portafilo (ad es. art. n. 275 319) e del supporto HVI Ex P200 (art. n. 275 442) ai tubi.
Art.-N. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Articolo
Morsetto separato per fascetta
In combinazione con nastro per fascetta (Art. 540 901) con diametri di tubi più grandi.
Art.-N. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Articolo
Distanziatore per conduttura HVI light / HVI light plus
Il distanziatore (L=500 mm) viene montato p.es. sullo zoccolo in cemento con cuneo da 17 kg (art. 102 340).
Art.-N. 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Articolo
Staffa portafilo per tetti
Staffa portafilo per tetti con punti di piegatura predisposti per l’adattamento e l’agganciamento alla tegola / pietra del tetto e per l’avvitaggio con la travatura, per la posa della conduttura HVI e della conduttura HVI light plus in superfici di tetti spioventi.
Art.-N. 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Articolo
Staffa portafilo per tetti con scanalatura verticale arrotondata
Staffa portafilo per tetti con cavallotto fessurato per conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI per il fissaggio su tetti metallici con ribordatura tonda.
Art.-N. 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
Articolo
Staffa portafilo per tetti con scanalatura a serraggio (ad es. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)
Staffa portafilo per tetti con cavallotto fessurato per conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI per il fissaggio su tetti metallici con scanalatura a serraggio.
Art.-N. 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
Articolo
Staffa portafilo per tetti con scanalatura verticale
Staffa portafilo per tetti con cavallotto fessurato per conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI per il fissaggio su tetti metallici con ribordatura.
Art.-N. 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
Articolo
Staffa portafilo con linguetta di connessione
Staffa portafilo per tetti con cavallotto fessurato per conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI con linguetta di collegamento a forma di Z per rivetti o viti su tetti metallici.
Art.-N. 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
Articolo
Adattatore per la posa della conduttura HVI light / conduttura HVI / conduttura HVI light plus su tetto piano.
Da innestare sulla staffa portafilo per tetti tipo FB (n. art. 253 015) e KF (n. art. 253 030).
Art.-N. 253026
RLA 20 FB K SW
Articolo
Adattatore per la posa della conduttura HVI su tetti piani
Da innestare sulla staffa portafilo per tetti tipo FB (n. art. 253 015) e KF (n. art. 253 030).
Art.-N. 253027
RLA 23 FB K SW
Articolo
Staffa portafilo per tetto
Per tetti piani, peso ca. 4,7 kg.
Staffa portafilo, blocco di calcestruzzo e piastra di base, per la posa della conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI su tetti piani.
Staffa portafilo, blocco di calcestruzzo e piastra di base, per la posa della conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI su tetti piani.
Art.-N. 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Articolo
Staffa portafilo per tetti
Per tetti piani, peso ca. 8,6 kg.
Staffa portafilo, zoccolo in cemento e piastra di base, per la posa delle conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI su tetti piani.
Staffa portafilo, zoccolo in cemento e piastra di base, per la posa delle conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI su tetti piani.
Art.-N. 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Articolo
Staffa portafilo
Staffa portafilo con cavallotto fessurato per conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI per il fissaggio nello zoccolo in cemento con cuneo (n. art. 102 075).
Art.-N. 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Articolo
Staffa portafilo
Staffa portafilo con cavallotto fessurato per conduttura HVI light, conduttura HVI light plus, conduttura HVI per il fissaggio nella piastra di base (n. art. 253 300) con blocco di calcestruzzo (n. art. 253 301).
Art.-N. 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Articolo
Piastra di base
Piastra base per l'innesto (fissaggio) del distanziatore (Art. 253 315, 253 325), nonchè per la staffa portafilo (Art. 253 289), e per la protezione della copertura del tetto sotto la pietra in cemento (Art. 253 301).
Art.-N. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Articolo
Zoccolo in calcestruzzo
Per il fissaggio della piastra di base.
Art.-N. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Articolo
Altezza 10 mm
Art.-N. 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Articolo
Staffa portafilo
con filetto
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Art.-N. 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Articolo
Staffa portafilo
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Art.-N. 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
Articolo
Staffa portafilo
con asola
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Art.-N. 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Articolo
Staffa portafilo
con zoccolo in plastica
Staffa portafilo per montaggio su parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zone del terminale).
Staffa portafilo per montaggio su parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zone del terminale).
Art.-N. 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Articolo
Staffa portafilo per il fissaggio del nastro tenditore
Per il fissaggio della conduttura HVI power su tubi ad es. con nastro tenditore (Art. 106 323).
Art.-N. 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Articolo
Fascetta con staffa portafilo
Con staffa portafilo metallica.
Art.-N. 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Articolo
Fascetta con staffa portafilo
Con staffa portafilo in poliamide.
Art.-N. 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Articolo
Cartello indicatore
Cartello indicatore
Lato anteriore Tedesco
“Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung”
Lato posteriore Inglese
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Lato anteriore Tedesco
“Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung”
Lato posteriore Inglese
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Art.-N. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Articolo
Cartello indicatore
Cartello indicatore
Lato anteriore Tedesco
“ACHTUNG! Potentialausgleich”
Lato posteriore Inglese
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Distanza fori adatta per cavallotto a due viti Art. n. 480 291.
Lato anteriore Tedesco
“ACHTUNG! Potentialausgleich”
Lato posteriore Inglese
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Distanza fori adatta per cavallotto a due viti Art. n. 480 291.
Art.-N. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Articolo
Nastro per fascetta
Art.-N. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Articolo
Set di fissaggio per tubi portanti D40 / 50
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI light plus sui tubi portanti HVI light plus, costituito da due semigusci e una fascetta serracavo per il fissaggio di max quattro condutture HVI light plus nella parte in PRFV del tubo portante.
Art.-N. 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Articolo
Set di fissaggio per tubi portanti D40 / 50
Set di fissaggio per il montaggio della conduttura HVI long su tubi portanti, costituito da due semigusci e una fascetta serracavo per il fissaggio di max quattro condutture HVI nella parte in PRFV del tubo portante.
Art.-N. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Articolo
Adattatore per punta captatrice
Art.-N. 819895
AD 22 16 L45 AL
Articolo
Adattatore per punta captatrice
Art.-N. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Articolo
Adattatore per punta captatrice
Art.-N. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Articolo
Adattatore per punta captatrice
Art.-N. 819898
AD 22 10 L45 AL
Articolo
Tubo termorestringente grigio
Art.-N. 819997
WSS L120 GR
Articolo
Fascetta serracavo
Fascetta serracavo per la posa delle varie condutture HVI con i semigusci di supporto in plastica.
Art.-N. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Articolo
Unnamed
Art.-N. 819999
KB UVB 546X13 SW
Articolo
GTIN: 4013364222779, codice di tariffa doganale: 39209200, peso lordo: 0.016 KG, unità di imballaggio: 1 ST