Strumenti e accessori

Qui sono disponibili gli strumenti per l'assemblaggio delle nostre calate isolate resistenti alle alte tensioni oltre alla testa di fresatura per il montaggio degli elementi di connessione isolati e gli accessori per il controllo HVI.

Utensile spellacavi

HVI strip 20 è uno strumento per togliere il rivestimento semiconduttore e contemporaneamente l’isolamento PE della conduttura HVI, della conduttura HVI light plus e della conduttura HVI light con un diametro esterno di 20 mm. La lunghezza di spellatura è regolabile secondo incrementi (punti di innesto) di 0,2 mm tramite la rotella di regolazione integrata nel manico. Versione completa con manico e testa di taglio.
Art.-N. 597220
HVI STRIP 20
Nuovo
Articolo

Cesoia per cavi

Cesoie per cavo per poter accorciare semplicemente la conduttura HVI light, HVI (diametro esterno 20 / 23 mm) e HVI power (diametro esterno 27 mm) e per la conduttura CUI.
Per la struttura speciale delle cesoie per cavi è possibile tagliare correttamente anche conduttori semirigidi per semplificare l'applicazione degli elementi di connessione.
Art.-N. 597032
HVI CUTTER 32
Nuovo
Articolo

Utensile per la rimozione della guaina

L'attrezzo può essere usato per la rimozione del rivestimento grigio supplementare della conduttura HVI Light e HVI. DEHNhelix è costituito da una manopola e inoltre una presa ad archetto sostituibile (in base al diametro del conduttore).
Art.-N. 597230
AW DEHNHELIX
Nuovo
Articolo

Testa di fresatura

Testa di fresatura per conduttura HVI light plus.
Art.-N. 597125
ISO HEAD 21
Nuovo
Articolo

HVI

Cappucci isolanti per la verifica dell'isolamento sulle calate isolate resistenti alle alte tensioni
Set: 5 pezzi nello zaino su misura.
Con i cappucci isolanti, gli elementi di connessione possono essere isolati in modo sicuro, quindi è possibile evitare contatti ed errori di misurazione.
Art.-N. 597817
ISOK L450 RS SET
Nuovo
Articolo

HVI

Cappucci isolanti per la verifica dell'isolamento sulle calate isolate resistenti alle alte tensioni
Set: 5 pz.
Con i cappucci isolanti, gli elementi di connessione possono essere isolati in modo sicuro, quindi è possibile evitare contatti ed errori di misurazione.
Art.-N. 597815
ISOK HVI SET
Nuovo
Articolo

Lame di ricambio laterali per utensile spellacavi testa HVI 20

1 pacco = 4 pezzi
Art.-N. 597101
EK HVI HEAD 20

Lame di ricambio laterali per testa di fresatura

Lama di ricambio per ISO HEAD 21 e ISO HEAD 23.
Art.-N. 597104
EK SEIT ISO HEAD
Nuovo
Articolo

Lame di ricambio laterali per testa di fresatura

Lama di ricambio per ISO HEAD 27 (art. n. 597 128).
Art.-N. 597105
EK SEIT ISO HEAD 27
Nuovo
Articolo