Dispersore di profondità avvitabile
Sistema completo per l’installazione di impianti di messa a terra conficcati fino a 99 m mediante foro con carotatrice, conformemente ai requisiti di bassissima resistenza di terra, ad es. 1-2 Ohm, in applicazioni su tubature o dovunque non si possa conficcare il dispersore di profondità.
Dispersore con filettatura interna ed esterna M16 conforme ai requisiti della norma DIN EN 62561-2. Con dispositivo per la sospensione tramite foro trapanato.
Dispersore con filettatura interna ed esterna M16 conforme ai requisiti della norma DIN EN 62561-2. Con dispositivo per la sospensione tramite foro trapanato.
- Sistema collaudato secondo la norma DIN EN 62561-2
- Lunghezze del dispersore variabili: 3,0 m / 1,5 m e 0,5 m per il montaggio ottimale con gru a trivella
- Risparmio di tempo grazie alla tecnologia rapida di collegamento e introduzione
- Numerosi accessori per il montaggio, la sigillatura e le connessioni, p. es. a un’unità di limitazione
Starter kit
Starter kit dispersore di profondità avvitabile
Utilizzo: 1 per ciascun foro trapanato, costituito da
1 connettore L 320 mm (art. n. 621 092)
2 dispersori di profondità avvitabili L 500 mm (n. art. 621 050)
1 elemento di base con piastra flangiata Ø 80 mm (n. art. 621 091)
1 dado con anello M16 (n. art. 621 097)
1 tubo termorestringente L 140 mm (art. n. 621 096)
Utilizzo: 1 per ciascun foro trapanato, costituito da
1 connettore L 320 mm (art. n. 621 092)
2 dispersori di profondità avvitabili L 500 mm (n. art. 621 050)
1 elemento di base con piastra flangiata Ø 80 mm (n. art. 621 091)
1 dado con anello M16 (n. art. 621 097)
1 tubo termorestringente L 140 mm (art. n. 621 096)
Art.-N. 621090
STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Articolo
Dispersore di profondità
Art.-N. 621050
TE 20 500 M16 STTZN
Articolo
Dispersore di profondità
Art.-N. 621150
TE 20 1500 M16 STTZN
Articolo
Dispersore di profondità
Art.-N. 621300
TE 20 3000 M16 STTZN
Articolo
Elemento di base
Art.-N. 621091
FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Articolo
Dispersore di profondit Fe/Cu IT
Dispersore di profondit Fe/Cu IT
Art.-N. 619158
TE 18 1500 BK ST CU IT
Articolo
Morsetto di collegamento
Morsetto di collegamento per la facile messa in contatto del dispersore di profondità avvitabile con un’unità di limitazione anche in caso di dispersori segati all’altezza desiderata.
Art.-N. 621094
AK TE 20 STGALZN
Articolo
Manicotto di giunzione in ottone
Manicotto di giunzione in ottone per dispersore di profondità in Fe/Cu
Art.-N. 610859
ER 18 M BR IT
Articolo
Connettore
Art.-N. 621092
AS TE 20 320 M16 STTZN
Articolo
Accessori
La forcella di ritenzione, in combinazione con un appoggio, serve a far scendere in modo sicuro il dispersore tramite il foro trapanato.
Art.-N. 621095
HG TE 20 STTZN
Articolo
Accessori
Art.-N. 621097
RM M16 STTZN
Articolo
Accessori
Manicotto di giunzione in gel per dispersore di profondità avvitabile, per la protezione permanente dei cavi di collegamento del connettore (n. art. 621 092) e del morsetto di collegamento (n. art. 621 094) contro la penetrazione di acqua o umidità.
Art.-N. 621093
VM EASY 5 TE M16
Articolo
Accessori
Art.-N. 621096
WSS KL D40 L140
Articolo