Morsetti per ambienti Ex Zona 2/22

Morsetti con grova per connessione/collegamento di conduttori tondi e piatti in ambienti con pericolo di esplosione Zona 2/22. I morsetti sono conformi a CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2) assicurati contro l'allentamento autonomo.

Connettore KS

Connettore morsetto-vite con grova e superficie di fissaggio piatta aggiuntiva per la connessione di conduttori tondi su profili piatti.
Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 μs).
Art.-N. 301209
KSV 200 10 FER V2A
Articolo

A corpo unico Fe/tZn

Art.-N. 301010
KSV 7.10 FER STTZN
Prodotto fuori produzione
Articolo

Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) con grova per due conduttori tondi

Morsetto di sezionamento con grova per collegare un'asta di captazione con un conduttore ovvero una calata con l'adduzione a terra. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 μs).
Art.-N. 459200
UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Articolo

Morsetto di sezionamento UNI 200 kA (10/350 μs) con grova per asta di adduzione a terra

Morsetto di sezionamento con grova per collegare un'asta di captazione con un conduttore ovvero una calata con l'adduzione a terra. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 μs).
Art.-N. 459219
UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Articolo

A corpo unico Cu

Art.-N. 301017
KSV 6.10 FER CU
Articolo

Elemento di bloccaggio 200 kA (10/350 μs) con grova

Elemento di bloccaggio con grova per la connessione di elementi piatti a componenti di costruzione. Portata di corrente di fulmine 200 kA (10/350 µs)
Art.-N. 380209
KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Articolo

Morsetto MV 200 kA (10/350 μs) con grova per conduttori tondi

Morsetto per collegamento multiuso con grova per uso universale come morsetto a croce, a ""T"" e parallelo; componibile. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 μs).
Art.-N. 390209
MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Articolo

Morsetto MV 200 kA (10/350 μs) con grova per aste di captazione

Morsetto di collegamento universale con grova per uso universale come morsetto a croce, a ""T"" e parallelo; componibile Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 μs).
Art.-N. 392209
MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Articolo

Componibile distanza 40 mm

Art.-N. 301229
AP 2X6.10 V2A
Articolo