Wspornik do przewodu okrągłego
Wsporniki do przewodu o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczone do prowadzenia przewodów okrągłych.
Wspornik DEHNgrip
Bezśrubowy wspornik ze stali nierdzewnej z luźnym prowadzeniem przewodu.Szczegóły produktuWspornik DEHNsnap
System mocowania z tworzywa sztucznego do luźnego prowadzenia przewodu.Szczegóły produktuWsporniki DEHNfix
System mocowania z dwoma funkcjami (mocowanie wspornika i przewodu), ze wspornikiem DEHNQUICK, sztywne prowadzenie przewodu, odporny na promieniowanie UV.Szczegóły produktuWsporniki DEHNhold
Wspornik do mocowania drutów okrągłych z płytką dociskową ze szczeliną, sztywne prowadzenie przewodu.
Do stosowania z różnymi materiałami np. aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana ogniowo oraz miedź.Szczegóły produktuWsporniki z płytką dociskową – wykonanie płaskie
Dwuśrubowa płytka dociskowa ze śrubami M6, do drutu i płaskownika.
Z podkładką z tworzywa sztucznego (kolor szary).Szczegóły produktuWsporniki z płytką dociskową i kołnierzem
Kompletna jednostka z kołnierzem do układania przewodów, sztywne prowadzenie przewodu.Szczegóły produktuPodkładki i podstawki
Jako element pośredni do przykręcanych/mocowanych na zatrzask uchwytów na przewody i wsporniki do iglic.Szczegóły produktuWsporniki do złożonych systemów izolacji ścian zewnętrznych (ETIC)
Dwuśrubowa płytka dociskowa ze śrubami M6, sztywne prowadzenie przewodu.Szczegóły produktuWspornik z zatrzaskiem
Wspornik przewodu do montażu na ścianie za pomocą śruby zaciskowej M6.
Sztywne prowadzenie przewodu.Szczegóły produktuWspornik / płytka dociskowa do montażu podtynkowego
Odpowiedni na przykład do montażu podtynkowego.Szczegóły produktuWsporniki do rur spustowych
Do układania przewodów odprowadzających na rurach spustowych, sztywne prowadzenie przewodu.
Wszystkie wykonania są odpowiednie także do rur spustowych z tworzywa sztucznego.Szczegóły produktuObejmy do rur spustowych
Obejmy do przyłączenia rur spustowych do połączenia wyrównawczego piorunochronnego spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Możliwość przyłączenia drutów okrągłych np. do łącznika KS art. nr 301 000 lub do ramy zaciskowej art. nr 390 150 (w zależności od materiału).Szczegóły produktuWarianty ramy zaciskowej
Na przykład jako element przyłączeniowy z końcówką do konstrukcji lub obejm do rur spustowych.
Rama zaciskowa z otworem kwadratowym 11 mm oraz śrubą z łbem grzybkowym.Szczegóły produktuŁączniki KS
Łączniki KS do obciążalnego prądem piorunowym podłączania drutów okrągłych, np. do profili płaskich, obejm do rur spustowych lub innych elementów instalacji odgromowej.Szczegóły produktuWsporniki z tworzywa sztucznego do rur spustowych
Do izolowanego mocowania prętów uziemiających do metalowych rur spustowych.
Wsporniki z częścią zaciskową do mocowania za pomocą taśmy napinającej (wymiary 14 x 0,3 mm).Szczegóły produktuKlamry
Do mocowania przewodów np. do drewnianych słupów i innych podobnych konstrukcji.Szczegóły produktu