Menu
Produkty
Ochrona odgromowa / uziemienie
Iglica odgromowa / przewód odprowadzający / odseparowana ochrona odgromowa
Przewód odprowadzający – wsporniki
Wspornik do przewodu okrągłego
Wspornik z zatrzaskiem
Loading
Wspornik z zatrzaskiem
Wspornik przewodu do montażu na ścianie za pomocą śruby zaciskowej M6.
Sztywne prowadzenie przewodu.
Pokaż więcej
Wspornik z zatrzaskiem
Art.-No. 273019
LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Otwór Ø
6,5 mm
Materiał wspornika
stal nierdzewna
Wsporniki do drutów okrągłych
6-10 mm
Wysokość wspornika
22 mm
Odniesienie do norm
DIN EN 62561-4
Scroll to top