Ochrona przed napięciem krokowym i dotykowym
Dzięki przewodowi CUI można uniknąć napięcia dotykowego na przewodach odprowadzających. Przewody i zaciski do sterowania rozkładem potencjału w celu ochrony przed napięciem krokowym.
Przewód CUI
Przewód CUI pozwala uniknąć napięcia dotykowego na przewodach odprowadzających.Szczegóły produktuWspornik do przewodu CUI
Do montażu przewodu CUI na ścianach i fasadach.Szczegóły produktuNarzędzie do ściągania izolacji z przewodów CUI
Narzędzie pozwala na ściąganie izolacji vPE z przewodów CUI (średnica zewnętrzna 20 mm).- narzędzie składa się z rękojeści i wymiennej głowicy tnącej
- długość ściągania izolacji z przewodów CUI można regulować w krokach (punktach blokady) co 0,2 mm za pomocą pokrętła regulacyjnego wbudowanego w rękojeść; ustawioną długość można odczytać ze skali na rękojeści
Obsługa
Umieść narzędzie z głowicą tnącą na odciętym końcu przewodu.
Proces cięcia / ściągania izolacji odbywa się poprzez obracanie narzędzia w prawo i wywieranie lekkiego nacisku na narzędzie.Szczegóły produktuTabliczka ostrzegawcza o prądzie piorunowym
Jako informacja o ryzyku bezpośredniego uderzenia pioruna, np. na parkingach (bez urządzeń piorunochronnych) lub w innych obszarach.Szczegóły produktuTabliczka ostrzegawcza o napięciu krokowym i dotykowym
Do stosowania w obszarach, gdzie istnieje zagrożenie ze strony napięcia krokowego i dotykowego dla istot żywych zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).Szczegóły produktuSterowanie potencjałem
Maty siatkowe do sterowania potencjałem w schroniskach górskich i strefach wejścia.Szczegóły produktu