Komponenty do uziomów pionowych
Uziom pionowy do ustanawiania pojedynczych uziemień w instalacjach odgromowych i budownictwie, wraz z zaciskami przyłączeniowymi.
Uziomy pionowe
Do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.
Charakterystyka:- Brak zgrubienia przekroju w punkcie połączenia
- Złącze samozamykające
- Odporność na korozję
- Uproszczone przechowywanie i łatwy transport
- Uniwersalne zastosowanie w zależności od lokalnych warunków glebowych
- Stałe wartości rezystancji
- Łatwe wprowadzanie za pomocą młota udarowego
Szczegóły produktuGrot do wbijania uziomów
Do wbijania pierwszego pręta uziemiającej.
Groty do wbijania mogą być używane do prętów uziemiających ze stali oraz stali nierdzewnej. Mogą być również używane w połączeniu z uziomami rurowymi.Szczegóły produktuuziomach pionowych, skręcany
Kompletny system do wykonywania instalacji uziemiających w otworach do 99 m wierconych metodą wiercenia rdzeniowego np. do stosowania w rurociągach lub w podłożu skalnym.Szczegóły produktuUziomy rurowe
Light design, for implementing earth-termination systems for down conductors.Szczegóły produktuUziom rurowy z głowicą wbijaną
Z grotem wbijanym do uziemiania obiektów ruchomych, jak np. pojazdy, generatory prądu.Szczegóły produktuUziomy profilowane
Do wykonywania instalacji uziemienia, np. dla anten lub uziemienia układów dystrybucji zasilania w budownictwie.Szczegóły produktuZaciski przyłączeniowe jednośrubowe
Do przyłączenia drutów okrągłych, płaskowników i linek do uziomów pionowych.
Do krzyżowego i równoległego montażu.Szczegóły produktuKlamry zaciskowe
Do przyłączenia drutów okrągłych, linek lub płaskowników do uziomów pionowych.Szczegóły produktuZaciski przyłączeniowe
Do krzyżowego i równoległego montażu drutów okrągłych, płaskowników i linek do uziomów pionowych.Szczegóły produktuPobijaki do młota udarowego do prętów uziemiających
Do wbijania prętów uziemiających młotami udarowymi.
Do uziomów pionowych typu Z + AZ.
Ø20 mm (pin Ø12 mm art. nr 620...) albo
Ø25 mm (pin Ø15 mm art. nr 625...)
W przypadku typów Atlas Copco możliwe jest kilka wykonań nasadki. Zwrócić uwagę przy zamawianiu.Szczegóły produktuPobijaki do młota udarowego do uziomów rurowych
Do wbijania uziomów rurowych młotami udarowymi.Szczegóły produktuPobijak ręczny
Do wbijania prętów uziemiających młotem ręcznym.Szczegóły produktuStatyw do młota udarowego
Do wbijania prętów uziemiających o długości 1000 i 1500 mm za pomocą młotów udarowych.
Statyw do młota udarowego jest dostarczany z wózkiem prowadzącym młot.Szczegóły produktuProwadnica do młota udarowego
Do młotów udarowych następujących marek.Szczegóły produktu