uziomach pionowych, skręcany

Kompletny system do wykonywania instalacji uziemiających w otworach do 99 m wierconych metodą wiercenia rdzeniowego zgodnie z wymaganiami bardzo niskich rezystancji uziemienia np. 1-2 Ω do stosowania w rurociągach lub wszędzie tam, gdzie nie można wbić uziomów pionowych.
Uziom z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym M16 zgodny z wymaganiami normy DIN EN 62561-2. Z urządzeniem do zawieszania nad otworem.
  • System przetestowany zgodnie z DIN EN 62561-2
  • Różne długości prętów uziemiających 3,0 m / 1,5 m i 0,5 m dla optymalnego montażu za pomocą wiertnicy
  • Oszczędność czasu dzięki technologii szybkiego podłączania i wkładania
  • Szeroki asortyment akcesoriów do montażu, uszczelniania i połączeń np. do urządzenia rozłączającego

Zestaw startowy

Skręcany uziom pionowy, zestaw startowy

Do wykorzystania 1x na otwór, składający się z
1x łącznik, dł. 320 mm (nr art. 621 092)
2x uziom pionowy skręcany, dł. 500 mm (nr art. 621 050)
1x stopka z płytą kołnierzową Ø80 mm (nr art. 621 091)
1x nakrętka pierścieniowa M16 (nr art. 621 097)
1x wąż termokurczliwy, dł. 140 mm (nr art. 621 096)
Art.-No. 621090
SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Nowość
Sztuka

Uziom pionowy

Art.-No. 621050
TE 20 500 M16 STTZN
Nowość
Sztuka

Uziom pionowy

Art.-No. 621150
TE 20 1500 M16 STTZN
Nowość
Sztuka

Uziom pionowy

Art.-No. 621300
TE 20 3000 M16 STTZN
Nowość
Sztuka

Stopa

Art.-No. 621091
FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Nowość
Sztuka

zacisk przyłączeniowy

Zacisk przyłączeniowy do łatwego ustanawiania kontaktu z uziomem pionowym, przykręcany za pomocą urządzeniem rozłączającym, nawet z uziomami przyciętymi do żądanej wysokości.
Art.-No. 621094
AK TE 20 STGALZN
Nowość
Sztuka

Łącznik

Art.-No. 621092
AS TE 20 320 M16 STTZN
Nowość
Sztuka

Akcesoria

Widełki ustalające są używane w połączeniu ze wspornikiem w celu bezpiecznego umieszczenia uziomu nad otworem.
Art.-No. 621095
HG TE 20 STTZN
Nowość
Sztuka

Akcesoria

Art.-No. 621097
RM M16 STTZN
Nowość
Sztuka

Akcesoria

Żelowa mufa łącząca do uziomów pionowych przykręcana zapewnia trwałą ochronę przewodów przyłączeniowych łącznika (nr art. 621 092) i zacisku przyłączeniowego (nr art. 621 094) przed wnikaniem wody lub wilgoci.
Art.-No. 621093
VM EASY 5 TE M16
Nowość
Sztuka

Akcesoria

Art.-No. 621096
WSS KL D40 L140
Nowość
Sztuka